Audio Kabel und Adapter

Audio-Signale werden über verschiedene Kabel inklusive RCA 3,5mm und Toslink übertragen. StarTech.com bietet hochwertige Kabel für alldiese Formate in einer Vielfalt von Längen und Stecker Konfigurationen.
1 bis 10 von 25 Ergebnissen
3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu
MUYHSMFF
3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu

Konvertiert einen 3,5-mm-Audio Ausgang in zwei getrennte Anschlüsse - einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und einen 3,5-mm-Mikrofonanschluss

7,99 € ohne USt
9,51 € mit USt
Schlankes Stereo-Splitter-Kabel - 3,5-mm-Stecker auf 2x 3,5-mm-Buchse
MUY1MFFS
Schlankes Stereo-Splitter-Kabel - 3,5-mm-Stecker auf 2x 3,5-mm-Buchse

Splitten Sie eine Kopfhörerbuchse auf zwei separate Buchsen auf

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt
3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu - Weiß
MUYHSMFFADW
3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu - Weiß

Konvertiert einen 3,5-mm-Audio Ausgang in zwei getrennte Anschlüsse - einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und einen 3,5-mm-Mikrofonanschluss

9,99 € ohne USt
11,89 € mit USt
2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
MUHSMF2M
2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand von Ihrem iPhone®, Mobiltelefon oder Computer-Headset um 2 Meter

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt
3,5mm Audio Klinke Y Kabel - Headset Splitter - 1 x 3,5mm (Buchse) 2 x 3,5mm (Stecker)
MUYHSFMM
3,5mm Audio Klinke Y Kabel - Headset Splitter - 1 x 3,5mm (Buchse) 2 x 3,5mm (Stecker)

Verbinden Sie ein 4-poliges Headset zu einem Computer, welcher separate Mikrofon und Audio Anschlüsse hat.

7,99 € ohne USt
9,51 € mit USt
2m 3,5mm Stereo Klinkenverlängerung / Audio-Verlängerungskabel - St/Bu
MU2MMFS
2m 3,5mm Stereo Klinkenverlängerung / Audio-Verlängerungskabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite zwischen Kopfhörern/Ohrhörern und mobilen Audiogeräten oder Ihrem Stereosystem

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt
3,5mm Klinken Kopfhörer Splitter Kabel  - Schwarz
MUY1MFFADP
3,5mm Klinken Kopfhörer Splitter Kabel - Schwarz

Teilt den Ton von Ihrem iPod®/MP3-Player zu zwei Kopfhörergarnituren.

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse

Splitten Sie eine einzelne Kopfhörerbuchse in zwei auf

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt
15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)
MUMFRCA
15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren Computer oder Ihr Audiogerät (iPod®, MP3-Player usw.) mit Standard-RCA-Kabeln an eine Stereoanlage an

1,99 € ohne USt
2,37 € mit USt
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
90cm 3,5mm Klinken Stereo Audiokabel - St/St

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,56 € mit USt