StarTech.com

3,mm auf 3,5mm Audio Kupplung - Buchse zu Buchse

Stecken Sie zwei Stereo Audiokabel zu einem längeren Kabel zusammen

Produkt-ID: GCAUD3535FF

  • Vergoldete Steckverbinder
4,99 € EUR ohne USt
5,94 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktgewicht 8 g [0.3 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 10 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3,5-mm-zu-3,5-mm-Audiokoppler - F/F

Zertifikate

Verwandte Produkte

3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
MU12MF
3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen PC und Lautsprechern um bis zu 3,6 m

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt
15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)
MUMFRCA
15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren Computer oder Ihr Audiogerät (iPod®, MP3-Player usw.) mit Standard-RCA-Kabeln an eine Stereoanlage an

1,99 € ohne USt
2,37 € mit USt
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse

Splitten Sie eine einzelne Kopfhörerbuchse in zwei auf

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt