StarTech.com

3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu - Weiß

Konvertiert einen 3,5-mm-Audio Ausgang in zwei getrennte Anschlüsse - einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und einen 3,5-mm-Mikrofonanschluss

Produkt-ID: MUYHSMFFADW

  • Kompaktes Design für maximale Tragbarkeit - eine großartige Lösung, die Sie immer in Ihrer Laptop-Tasche bereithalten sollten
  • Leichtes, aber robustes Design, dass bei Bedarf einfach anzustecken ist
  • Headset nicht mitgeliefert
9,99 € EUR ohne USt
11,89 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis 3,5-mm-Ministecker (4-Positionen) ist nach CTIA-Standard konfiguriert
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 24.9 mm [1 in]
Produktgewicht 11.5 g [0.4 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 13.5 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Weißes 3,5mm 4 pol Klinke auf 2x 3 pos Kopfhörer Splitter Adapter - St/Bu

Zertifikate

Verwandte Produkte

3,5mm Klinke auf 2 x 3 pol Klinke Headset Audio Splitter / Y-Adapter - Weiß
MUY1MFFADPW
3,5mm Klinke auf 2 x 3 pol Klinke Headset Audio Splitter / Y-Adapter - Weiß

Teilt den Ton von Ihrem iPod®/MP3-Player zu zwei Kopfhörergarnituren.

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt
3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu
MUYHSMFF
3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu

Konvertiert einen 3,5-mm-Audio Ausgang in zwei getrennte Anschlüsse - einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und einen 3,5-mm-Mikrofonanschluss

7,99 € ohne USt
9,51 € mit USt
3,5mm Audio Klinke Y Kabel - Headset Splitter - 1 x 3,5mm (Buchse) 2 x 3,5mm (Stecker)
MUYHSFMM
3,5mm Audio Klinke Y Kabel - Headset Splitter - 1 x 3,5mm (Buchse) 2 x 3,5mm (Stecker)

Verbinden Sie ein 4-poliges Headset zu einem Computer, welcher separate Mikrofon und Audio Anschlüsse hat.

7,99 € ohne USt
9,51 € mit USt
3,5mm Klinken Kopfhörer Splitter Kabel  - Schwarz
MUY1MFFADP
3,5mm Klinken Kopfhörer Splitter Kabel - Schwarz

Teilt den Ton von Ihrem iPod®/MP3-Player zu zwei Kopfhörergarnituren.

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse

Splitten Sie eine einzelne Kopfhörerbuchse in zwei auf

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt
Schlankes Stereo-Splitter-Kabel - 3,5-mm-Stecker auf 2x 3,5-mm-Buchse
MUY1MFFS
Schlankes Stereo-Splitter-Kabel - 3,5-mm-Stecker auf 2x 3,5-mm-Buchse

Splitten Sie eine Kopfhörerbuchse auf zwei separate Buchsen auf

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt

Zubehör