StarTech.com

12cm High-Speed HDMI Adapterkabel - HDMI auf Micro HDMI - Buchse/Stecker

Schließen Sie ein HDMI® Micro-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

Produkt-ID: HDADFM5IN

  • Mit dem HDMI® Micro-Anschluss können mobile HDMI-Geräte an HDMI-Displays oder TV-Geräte angeschlossen werden
  • Hochwertiges Design und hochwertige Konstruktion für optimale Leistung und Mobilität
  • All-in-One-Design zum Übertragen von digitalem Audio und Video über ein einziges Kabel
14,99 € EUR ohne USt
17,84 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - Micro HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 34 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 127 mm [5 in]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 127 mm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 25 g [0.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 12 cm HDMI®-auf-HDMI® Micro-Adapter - Buchse/Stecker

Zertifikate