StarTech.com

VGA auf VGA Kabel Adapter Typ 2 rechts gewinkelt - St/Bu

Fügen Sie Platz für Ihren VGA-Port hinzu, und schließen Sie selbst bei beengten Platzverhältnissen ein VGA-Kabel an

Produkt-ID: GC1515MFRA2

6,99 € EUR ohne USt
8,32 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Produktgewicht 28 g [1 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 30 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Rechtwinkliger VGA-zu-VGA-Kabel-Adapter Typ 2 - M/F

Zertifikate