StarTech.com

VGA HD15 Slimline Gender Changer - Stecker/Stecker

Verwandeln Sie eine HD15-Kupplung in einen HD15-Stecker

Produkt-ID: GC15HSM

3,99 € EUR ohne USt
4,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Produktbreite 31.200
Produktgewicht 8 g [0.3 oz]
Produkthöhe 12.800
Produktlänge 1.8 cm [0.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 10 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VGA HD15 Slimline Gender Changer - Stecker/Stecker

Zertifikate