StarTech.com

RS422 RS485 Seriell auf Klemmleiste

Konvertieren Sie einen seriellen RS-422- oder RS-485-Stecker in einen Klemmleistenanschluss

Produkt-ID: DB92422

  • Verwandelt einen RS422/485-Port mit DB9-Stecker in eine 5-polige Klemmleiste
  • Unterstützt Vier-Kabel-RS422-, RS485- und Zwei-Kabel-RS485-Modi
  • Unterstützt 5-polige 3,5-mm-Klemmleisten
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für Signalerdung über Klemmleisten
  • Erfüllt die Standards für industrielle Kabelverschraubungen
13,99 € EUR ohne USt
16,65 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
1 - Klemmleiste (5 Drähte)
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 34.2 mm [1.3 in]
Produktgewicht 23 g [0.8 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 48.9 mm [1.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 53 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DB9-Buchse zu Klemmleiste

Zertifikate

Verwandte Produkte

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS422 / 485 Industrieller Schnittstellen-Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS422-/RS485-Port über USB hinzu.

134,99 € ohne USt
160,64 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m
ICUSB422
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m

Fügen Sie Ihrem System einen seriellen RS422/485-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

62,99 € ohne USt
74,96 € mit USt