StarTech.com

2m Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K, 60 Hz

Robustes HDMI Kabel | Verstärkte Aramidfaser | EMI Schutz | TPE Kabel

Produkt-ID: RHDMM2MP

  • Schließen Sie Ihre Monitore über ein zertifiziertes HDMI-Kabel an, das für den täglichen Gebrauch ausgelegt ist
  • Robustes HDMI-Kabel mit Kevlar-Aramid-Faser für eine höhere Zugfestigkeit (fünfmal stärker ist als Stahl)
  • Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
Sehen Sie mehr
  • Dank einer weichen TPE-Ummantelung sind mit diesem 2 Meter langen HDMI-Kabel flexible Verbindungen möglich
  • Unterstützt alle HDMI 2.0-Spezifikationen für ein angenehmes Betrachtungserlebnis
21,99 € EUR ohne USt
26,17 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Audiospezifikationen Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 17.000
Produktgewicht 56.000
Produkthöhe 7.000
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 205.000
Package Length 150.000
Package Width 20.000
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI Kabel

Zertifikate