StarTech.com

DB9 auf DB9 Seriell Kabeladapter Typ 1 rechts gewinkelt - St/Bu

Fügen Sie Platz für Ihren DB9 Seriellen Port hinzu, und schließen Sie selbst bei beengten Platzverhältnissen ein DB9-Kabel an

Produkt-ID: GC99MFRA1

6,99 € EUR ohne USt
8,32 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 27 g [1 oz]
Produkthöhe 3 cm [1.2 in]
Produktlänge 33 mm [1.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 32 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DB9 auf DB9 Seriell Kabeladapter Typ 1 rechts gewinkelt - St/Bu

Zertifikate