StarTech.com

Ersatz USB Maus auf PS/2 Adapter - Bu/St

Schließen Sie eine USB-Maus über den PS/2-Port an einen Computer an

Produkt-ID: GC46FM

2,99 € EUR ohne USt
3,56 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Steckverbinder B 1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Grün
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 13 g [0.5 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 15 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten Ersatz-USB-Maus-zu-PS/2-Adapter - F/M

Zertifikate