StarTech.com

2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte mit diesem hochwertigen weißen USB 2.0-Ersatzkabel über große Entfernungen.

Produkt-ID: USBPAUB2MW

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x USB Micro B-Stecker
  • Schlanke USB 2.0-Anschlussformen, mit Zugentlastung
  • Vollständig weißes Design
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Bietet 2 m Kabellänge
6,99 € EUR ohne USt
8,32 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 28 g [1 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 34 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m weißes Micro USB-Kabel - A auf Micro B

Zertifikate

Zubehör