StarTech.com

30cm Micro USB Kabel - USB A auf Micro B rechts gewinkelt

Laden und synchronisieren Sie Micro USB-Geräte, selbst bei wenig Platz

Produkt-ID: UUSBHAUB1RA

  • 1x USB 'A' male connector
  • 1x Right Angle USB Micro-B male connector
  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
Sehen Sie mehr
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded connectors with strain relief
3,99 € EUR ohne USt
4,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50°C
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C
Lagertemperatur -20 to 70°C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 12 g [0.4 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 17 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8m rechtsgewinkeltes Micro USB auf USB Kabel - St/St

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

6,99 € ohne USt
8,32 € mit USt
Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m
USBAUB50CMRA
Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m

Laden Sie neuere Telefone und Tablets effizient mit bis zu 2,4 Ampere Strom

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt
Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Links gewinkelt Micro-USB - 0,5m
USBAUB50CMLA
Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Links gewinkelt Micro-USB - 0,5m

Laden Sie neuere Telefone und Tablets effizient mit bis zu 2,4 Ampere Strom

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30cm Micro USB Kabel - USB A auf Micro B links gewinkelt

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
91cm links gewinkeltes Micro USB Kabel

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1,8m Micro USB Kabel - A auf Micro B linksgewinkelt

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

6,99 € ohne USt
8,32 € mit USt
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m
USBAUB1MLA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 2m
USBAUB2MLA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 2m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechtsgewinkelt - 1m
USBAUB1MRA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechtsgewinkelt - 1m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechts gewinkelt - 2m
USBAUB2MRA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechts gewinkelt - 2m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m
USB2AUB2RA1M
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m

Laden und synchronisieren Sie Ihr Micro USB-Gerät an einem schwer erreichbaren USB-Anschluss

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m
USB2AUB2RA2M
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m

Laden und synchronisieren Sie Ihr Micro USB-Gerät an einem schwer erreichbaren USB-Anschluss

6,99 € ohne USt
8,32 € mit USt
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
UUSBMUSBFM
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St

Verwenden Sie Micro USB-Kabel oder -Ladegeräte für ältere Mini-USB-Geräte.

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse
UUSBMUSBMF
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse

Ermöglicht die Verwendung älterer Mini USB-Kabel mit neueren Micro USB-Geräten.

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt
15 cm Micro USB-auf-Mini USB-Adapterkabel – Stecker/Buchse
UUSBMUSBMF6
15 cm Micro USB-auf-Mini USB-Adapterkabel – Stecker/Buchse

Schließen Sie Micro USB-Geräte mit einem Mini USB-Kabel an

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt
76cm Aufrollbares USB auf Micro USB und Mini USB Kabel - St/St
USBRETAUBMB
76cm Aufrollbares USB auf Micro USB und Mini USB Kabel - St/St

Laden oder synchronisieren Sie Micro oder Mini USB-Mobilgeräte unterwegs mit diesem mobilen USB 2.0-Combo-Kabel

7,99 € ohne USt
9,51 € mit USt
15cm USB 2.0 auf Micro USB Kabel - A auf Micro B - Stecker/Stecker
UUSBHAUB6IN
15cm USB 2.0 auf Micro USB Kabel - A auf Micro B - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
UUSBHAUB1
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt
90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - St/St
UUSBHAUB3
90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - St/St

Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt

Zubehör