Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com50cm USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen Micro USB 2.0-Geräte über kürzere Entfernungen mit diesem leichten weißen Kabel
Produkt-ID: USBPAUB50CMW
- 1x USB ‘A’-Stecker
- 1x USB Micro B-Stecker
- Schlanke USB 2.0-Anschlussformen, mit Zugentlastung
- Vollständig weißes Design
- Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Bietet 0.5 m Kabellänge
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 0,5 m lange weiße USB-auf-Micro USB-Kabel USBPAUB50CMW ist mit schlanken USB-Anschlussformen versehen und ermöglicht eine einfachere Verbindung zwischen Micro USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, Tablet PCs, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac®-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.
Unsere kürzeren Micro USB-Kabel sind als mobile Lösung, die sich bequem als Tablet- oder Laptopzubehör mitführen lässt, hervorragend für Geräteverbindungen auf kurze Entfernungen geeignet.
Dieses hochwertige USB-A-auf-Micro B-Ersatzkabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
- Vereinfachen Sie Ihre Micro USB-Verbindungen durch schlankere USB-Anschlussformen
- Hervorragend geeignet für Geräteverbindungen auf kurze Entfernung
- Leichtes, mobiles Kabel zum Mitführen als Laptop- oder Tabletzubehör
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Übertragen Sie Daten und stellen Sie die Stromversorgung bereit, während Sie das Micro USB-Gerät laden
Ein ideales Ersatzkabel zum Anschließen von Micro USB-Mobilgeräten an einen USB-fähigen Computer
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Germany | V932869 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2772836 | |
UPC Code | 065030851244 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Weiß | |
Kabellänge | 0.5 m [1.6 ft] | |
Produktgewicht | 11 g [0.4 oz] | |
Produktlänge | 0.5 m [1.6 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 16 g [0.6 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 0,5 m weißes Micro USB-Kabel - A auf Micro B |
Zubehör
1m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß
Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 1 m
2m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß
Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 2 m
3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß
Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 3 m
1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte mit diesem hochwertigen weißen USB 2.0-Ersatzkabel.
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte mit diesem hochwertigen weißen USB 2.0-Ersatzkabel über große Entfernungen.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USBPAUB50CMW_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.