StarTech.com

1m USB auf Mini USB Anschlusskabel gewinkelt - USB A zu Mini B Kabel

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

Produkt-ID: USBAMB1MU

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x aufwärtsgewinkelter USB Mini B-Stecker
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
2,99 € EUR ohne USt
3,56 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf aufwärtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 30 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Mini USB-Kabel - A auf aufwärts gewinkelt Mini B

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
USBAMB2MD
2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel

Schließen Sie Mini USB-Geräte über größere Entfernungen an, ohne dass das Kabel im Weg ist

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt