StarTech.com

2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel

Schließen Sie Mini USB-Geräte über größere Entfernungen an, ohne dass das Kabel im Weg ist

Produkt-ID: USBAMB2MD

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x abwärtsgewinkelter USB Mini B-Stecker
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Bietet 2 m Kabellänge
3,99 € EUR ohne USt
4,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 16 mm [0.6 in]
Produktgewicht 43 g [1.5 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf abwärtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 48 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m Mini USB-Kabel - A auf abwärts gewinkelt Mini B

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf Mini USB Anschlusskabel gewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
USBAMB1MU
1m USB auf Mini USB Anschlusskabel gewinkelt - USB A zu Mini B Kabel

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

2,99 € ohne USt
3,56 € mit USt