Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen
Produkt-ID: USBAB2MR
- 1x USB ‘A’-Stecker
- 1x rechtsgewinkelte USB B-Stecker
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 2 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB2MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewinkelten USB B-Stecker ausgestattet und sorgt für eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten.
Mit dem rechtsgewinkelten USB B-Anschluss können Sie USB 2.0-Drucker, Scanner, externe Festplatten usw. auch an schwer erreichbaren und engen Stellen anschließen.
Dieses gewinkelte USB-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schließen Sie schwer erreichbare USB 2.0-Peripheriegeräte leichter an, als mit einem geraden Anschluss möglich wäre
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Anschließen von USB 2.0-Geräte wie Drucker, Scanner oder externen USB-Festplatten selbst in schwer erreichbaren Bereichen und an engen Stellen
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Germany | V932949 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2772727 | |
UPC Code | 065030851657 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB B (4-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 24/28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 2 m [6.6 ft] | |
Produktbreite | 15.4 mm [0.6 in] | |
Produktgewicht | 64 g [2.3 oz] | |
Produkthöhe | 10 mm [0.4 in] | |
Produktlänge | 2 m [6.6 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade auf rechtsgewinkelt | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 68 g [2.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2 m USB 2.0 A-auf-rechtsgewinkeltes B-Kabel – Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen
3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USBAB2MR_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.