StarTech.com

10m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 10 Meter

Produkt-ID: USB2AAEXT10M

  • 1x USB A-Stecker
  • 1x USB-A-Buchse
  • Vollständig abgeschirmt für fehlerfreie Verbindungen
  • Plug&Play, keine Treiber erforderlich
Sehen Sie mehr
  • USB-Bus-betrieben
  • Universelles, externes Netzteil wird ebenfalls mitgeliefert
  • Blaue LED-Anzeige x1 zur Überwachung des Verbindungsstatus für Verlängerungskabel und USB-Port
  • Kompatibel mit Windows® 8/7/Vista/XP-PC-Systemen und Mac-Computersystemen
63,99 € EUR ohne USt
76,15 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Kaskadieren Sie bis zu 4 USB2AAEXT10M-Geräten für zusätzliche Erweiterung
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.35 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Stromverbrauch 5
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Produktgewicht 410 g [14.5 oz]
Produktlänge 10 m [32.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 677 g [23.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
1 - Universales Netzteil
1 - Steckeradapter für Nordamerika, GB, Europa und Australien

Zertifikate

Verwandte Produkte

15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
USB2AAEXT15M
15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 15 Meter

71,99 € ohne USt
85,67 € mit USt
20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB2AAEXT20M
20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 20 Meter

89,99 € ohne USt
107,09 € mit USt
35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB2AAEXT35M
35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 35 Meter

149,99 € ohne USt
178,49 € mit USt

Zubehör