StarTech.com

HDMI und DVI Dual-Monitor Dockingstation für Laptops - Einzel 4K Unterstützung - USB 3.0

Erweitern Sie Ihren Laptop mithilfe dieses kompakten Docks, das minimalen Platz auf dem Schreibtisch benötigt, zu einer vollwertigen Workstation für mehrere Peripheriegeräte

Produkt-ID: USB3SMDOCK4K

  • Arbeiten Sie schneller, und schaffen Sie eine Dual Monitor-Workstation - schließen Sie ganz einfach zwei HDMI- und DVI-Displays an, mit einer maximalen Auflösung von 2048x1152p bei jedem Display
  • Schließen Sie mehr Peripheriegeräte an - das Dock bietet vier USB 3.0-Anschlüsse, einschließlich von zwei immer einsatzbereiten Schnelllade- und Synchronisierungsanschlüssen
  • Erweitern Sie die Konnektivität Ihres Laptops selbst in kompakten Bereichen dank eines kompakten Gehäuses mit minimalem Platzbedarf
Sehen Sie mehr
  • Zwei Standard-USB 3.0-Anschlüsse und zwei leicht zugängliche Schnellladeanschlüsse, die der USB Battery Charging Specification 1.2 entsprechen
  • Universelle Kompatibilität, funktioniert mit nahezu allen Laptop-Marken, die mit USB 3.0 ausgestattet sind
  • Duale HDMI- und DVI-Videoausgabe
  • Leicht zugänglicher 3,5-mm-4-poliger-TRRS-Headset-Anschluss (Audio und Mikrofon)
  • Gigabit-Ethernet-RJ45-Anschluss mit Wake-on-LAN (WOL) Unterstützung
  • USB-Anschlüsse unterstützen UASP (USB Attached SCSI-Protokoll)
  • Matte, silberfarbene, gesandete Oberfläche mit schwarzen Seitenleisten, die zu MacBooks oder Ultrabooks passen
  • Mit einem USB 3.0-Hostkabel
  • Unterstützt Windows, Mac und Chrome
239,99 € EUR ohne USt
285,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Genesys Logic - GL3521
Industrienormen USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Unterstützte Displays 2
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI - Single Display)

2048 x 1152 (DVI - Single Display)

2048 x 1152 and 2048 x 1152 (HDMI and DVI - Two Displays)

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - DVI-I (29-polig) Buchse
2 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 bis 10.12, 10.14 – 10.15
Chrome OS v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ein 4K-fähiges HDMI-Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet)
Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
Der DVI-I-Anschluss unterstützt DVI-I-Signale (digital und analog)
Erweiterte Displays werden derzeit nur von DisplayLink-basierten Produkten auf macOS 10.11 bis 10.13.3 unterstützt. Dies ändert sich möglicherweise in zukünftigen Versionen.
System- und Kabelanforderungen USB-fähiger Computer mit einem freien USB 3.0-Anschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung (Blau)
1 - Link (Grün)
1 - Aktivität (Gelb)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 4 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.9 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp C
Stromverbrauch 20
Umwelt
Betriebstemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0%~90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silver & Black
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 95 mm [3.7 in]
Produktgewicht 283 g [10 oz]
Produkthöhe 4.5 cm [1.8 in]
Produktlänge 94 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 748 g [26.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-Laptop-Dockingstation
1 - 1016 mm USB 3.0-Hostkabel
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 bis 10.12, 10.14 – 10.15
Chrome OS v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort

Laptop Dockingstation | Mac & Windows ® | USB Schnelllade Port | 4 USB Ports | TAA konform

240,99 € ohne USt
286,78 € mit USt
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops
USB3DDOCKFT
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops

Laptop-Dockingstation | Dateiübertragung | DisplayPort und HDMI | Mac & Windows® | 5 USB-Anschlüsse

293,99 € ohne USt
349,85 € mit USt
Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dockingstation | Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB Ports | TAA konform

281,99 € ohne USt
335,57 € mit USt
4k DisplayPort Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3VDOCK4DP
4k DisplayPort Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-4K-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

186,99 € ohne USt
222,52 € mit USt
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer
USB3SDOCKDD
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer

Laptop Dockingstation | Mac & Window® | DVI auf VGA & HDMI® Adapter | 2x Ladeports

217,99 € ohne USt
259,41 € mit USt
DVI Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3VDOCKD
DVI Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

132,99 € ohne USt
158,26 € mit USt

Zubehör