StarTech.com

1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m

Verlängern Sie eine USB 2.0-Anschluss bis zu 100 m von Ihrem Host-Computer entfernt mit einem Cat5- oder Cat6-Kabel

Produkt-ID: USB2001EXT2

  • Ein USB 2.0-Port über ein einziges Cat5/Cat6-Kabel
  • Maximale Erweiterungsentfernung von bis zu 100 m über Cat 5 oder Cat6-Kabel
  • Robustes Metallgehäuse mit Halterungsset für Oberflächenmontage
Sehen Sie mehr
  • Entspricht den Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Bis zu 500 mA pro Port für USB-betriebene Geräte
  • Schutz vor elektrostatischer 8kV Kontakt- und 16kV Luftentladung (ESD-Schutz)
  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
444,99 € EUR ohne USt
529,54 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 1
Leistung
Frequenzbereich 175,316 Hours
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB B (4-polig) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen USB-fähiges Computersystem mit verfügbarem USB-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Aktivität
1 - Hostanschluss
1 - Link
1 - Strom
1 - USB-Link
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp C
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 76 mm [3 in]
Produktgewicht 315 g [11.1 oz]
Produkthöhe 2.6 cm [1 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 1.2 kg [2.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 2.0 lokale Extender-Einheit
1 - USB 2.0 Remote-Extender-Einheit
1 - 1,8 m USB-Kabel
1 - Montageset
1 - Universal-Stromadapter (NA, JP, EU, UK, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat6 Extender Kit -  Lokal oder Remote betrieben - 100m
USB2001EXT2P
1 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat6 Extender Kit - Lokal oder Remote betrieben - 100m

Schließen Sie ein USB 2.0-Gerät in bis zu 100 m Entfernung an Ihren Computer an, und versorgen Sie den USB-Extender lokal oder remote mit Strom

530,99 € ohne USt
631,88 € mit USt
1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
USB2001EXTV
1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m

Schließen Sie ein USB 2.0-Gerät mithilfe dieses Einzelanschluss-USB-Extenders über große Entfernungen an Ihren Computer an

179,99 € ohne USt
214,19 € mit USt
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung
USB110EXT2
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung

Erweitern Sie die Reichweite zwischen einem USB 1.1-Gerät und einem Computer über ein Cat5/Cat6-Kabel auf bis zu 40 m

125,99 € ohne USt
149,93 € mit USt
2 Port USB Extender / Verlängerung über Cat5 oder Cat6 Ethernet Kabel bis zu 100m
USB2002EXT2
2 Port USB Extender / Verlängerung über Cat5 oder Cat6 Ethernet Kabel bis zu 100m

Verlängern Sie zwei USB 2.0-Anschlüsse mit Stromversorgung über ein Cat5- oder Cat6-Kabel um bis zu 100 m.

553,99 € ohne USt
659,25 € mit USt
4 Port USB 2.0 Extender über Gigabit LAN oder über Cat5e/ Cat6 Ethernet - bis zu 100m
USB2G4LEXT2
4 Port USB 2.0 Extender über Gigabit LAN oder über Cat5e/ Cat6 Ethernet - bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von USB 2.0-Geräten um bis zu 100 m über ein Gigabit Ethernet-LAN oder spezielle Cat5e/6-Kabel

742,99 € ohne USt
884,16 € mit USt
4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat 6 Extender - 50m
USB2004EXTV
4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat 6 Extender - 50m

Schließen Sie vier USB 2.0-Geräte über Cat5 (40 m) oder Cat6 (50 m) an Ihren Computer an

217,99 € ohne USt
259,41 € mit USt
4 Port USB 2.0 Cat 5 oder Cat 6 Extender - Cat5 Verlängerung bis 100m
USB2004EXT2
4 Port USB 2.0 Cat 5 oder Cat 6 Extender - Cat5 Verlängerung bis 100m

Verlängern Sie vier USB 2.0-Anschlüsse bis zu 100 m von Ihrem Host-Computer entfernt mit einem Cat5- oder Cat6-Kabel.

532,99 € ohne USt
634,26 € mit USt
1 Port USB über IP GeräteServer - 10/100/1000 MBit/s Gigabit
USB1000IP
1 Port USB über IP GeräteServer - 10/100/1000 MBit/s Gigabit

Verbinden und teilen Sie ein High-Speed USB 2.0-Peripheriegerät über ein Gigabit-Netzwerk

112,99 € ohne USt
134,46 € mit USt

Zubehör