StarTech.com

10/100 Mbit/s Ethernet auf USB 2.0 Netzwerk LPR Printserver

Teilen Sie einen standardmäßigen USB-Drucker mit mehreren Benutzern über ein Ethernet-Netzwerk

Produkt-ID: PM1115U2

  • Teilen Sie einen einzigen USB-Drucker mit mehreren Benutzern über ein Netzwerk
  • Drucken Sie von jedem Netzwerkcomputer im gesamten Büro
  • Bietet eine zuverlässige Ethernet-Verbindung mit 10Base-T/100Base-TX-Auto-Sensing
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit USB 2.0
  • Kompatibel mit den meisten Standarddruckern
  • Einfache Konfiguration mithilfe eines Windows-basierten Konfigurationsprogramms oder webgestützter Verwaltung
  • Unterstützt LPR-Netzwerkdrucken, Bonjour-Druckdienste
  • Unterstützung für Vollduplex
  • Unterstützt Jumbo Frames.
  • Unterstützung für Auto MDI-X
  • Kompaktes Gehäuse
66,99 € EUR ohne USt
79,72 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID EST - EST2862B
Industrienormen Konform mit IEEE 802.3 10BASE-T und IEEE 802.3u 100BASE-TX
Ports 1
Leistung
Auto MDIX Ja
Fernverwaltungsfunktion Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Max. Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Unterstützte Protokolle LPR
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, 7, 8 / RT, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 to 10.10
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis OS-Kompatibilität bezieht sich lediglich auf die mitgelieferte Software - der Druckserver selbst kann ohne Software auf den meisten Plattformen verwendet werden, die Netzwerkdrucken unterstützen
System- und Kabelanforderungen Drucker mit USB-Anschluss
USB-Druckerkabel nicht im Lieferumfang
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Link
1 - Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.25
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Stromverbrauch 2
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 54 mm [2.1 in]
Produktgewicht 62 g [2.2 oz]
Produkthöhe 2.3 cm [0.9 in]
Produktlänge 53 mm [2.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 14.9 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 326 g [11.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 2.0-Netzwerk-LPR-Druckserver
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - RJ45-Netzwerkkabel
1 - Kurzanleitung
1 - Software-CD

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, 7, 8 / RT, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 to 10.10

Zertifikate

Zubehör