StarTech.com

Ethernet Extender Kit VDSL2 - Lan Netwerk Extender 10/100 Mbits/s bis zu 1 km

Erweitern Sie Ihr 10/100 MBit/s Netzwerk um bis zu 1 km über Ethernet oder RJ11 Telefonleitungen.

Produkt-ID: 110VDSLEXTEU

  • IEEE 802.1Q VLAN Tag-transparent
  • CPE- und CO-Modus über DIP-Schalter auswählbar
  • Unterstützt Flussteuerung für Fast Ethernet (Pauserahmen oder Gegendruck)
Sehen Sie mehr
  • Ermöglicht die Auswahl eines festen SNR-Margin (9dB) oder einer festen Zieldatenrate
  • Leichtes und sehr kompaktes Design
  • Unterstützt sowohl symmetrische als auch asymmetrische Übertragung
478,99 € EUR ohne USt
570,00 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3/802.3u/802.3x 10/100 Base-T Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDI-X
Integrierter Überspannungsschutz
VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1, and VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1 compliant
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 0 m - 100 Mbit/s
300 m - 75 Mbit/s
1 km - 100 Mbit/s
Max. Entfernung 1 km (0.6 mi)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 2 - RJ-45 Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 2 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Sie können bis zu vier Geräte über ein einziges Cat5e- oder Cat6-Kabel nutzen. Sie können entweder als separate LAN-Verbindungen (oder VLAN-Verbindungen) genutzt oder für zusätzliche Geschwindigkeit/Bandbreite über große Entfernungen mittels Brücke zu einer Bündelleitung zusammengefasst werden (bei Standard-Cat5 nur bis zu zwei Geräte).
Anzeiger
LED-Anzeiger 3 - LAN: ACT/LNK, 10/100 Mbit/s, Halb-/Vollduplex
3 - VDSL: Stromversorgung Ein/Aus, CO/CPE, Leerlauf/Ausgerichtet/Link
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1A
Eingangsspannung 230 AC
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 12
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 72 mm [2.8 in]
Produktgewicht 90 g [3.2 oz]
Produkthöhe 22 mm [0.9 in]
Produktlänge 95 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 13.7 cm [5.4 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 410 g [14.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Ethernet VDSL-Extender
1 - Ethernet VDSL-Empfänger
2 - RJ-45-auf-VDSL-Kabel
2 - Netzadapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör