Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4 Port Gigabit midspan - PoE+ Injektor - 802.3at/af
Strom und Daten für vier Power over Ethernet-Geräte dank dieses wandmontierbaren PoE6 Midspan-Hub
Produkt-ID: POEINJ4G
- Verbinden, versorgen und bedienen Sie bis zu vier Gigabit PoE-betriebene Geräte (PD)
- Bietet volle Leistung für jeden Anschluss - bis zu 30,8 Watt (802.3at) oder 15,4 Watt (802.3af) für jedes angeschlossene Gerät
- Flexible Konfiguration, mit Metallgehäuse in Desktop-Größe oder für die Wandmontage
- Plug-and-Play-Konfiguration und Bedienung
- Erkennt automatisch das mit Strom versorgte Gerät, um die entsprechende Leistung bereitzustellen
- Stromkreisschutz verhindert Strominterferenzen zwischen den Anschlüssen
- Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s-Netzwerke und -Geräte ebenso wie Auto-Negotiation und auto-MDIX
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieser Gigabit Midspan PoE+-Injektor ist eine kostengünstige Alternative zum Aufrüsten vorhandener Netzwerk-Switches auf ein PoE-fähiges Modell.
Er liefert bis zu 30 Watt Leistung für jeden Anschluss, sodass Sie ganz einfach bis zu vier High-Power PoE-fähige Geräte, z. B. IP-Kameras, über ein standardmäßiges Ethernet-Kabel mit Strom versorgen und nutzen können.
Mehr Leistung, weniger Kosten und Aufwand
Dieser vielseitige Midspan PoE+-Injektor ist für fast alle PoE-Geräteklassen geeignet, einschließlich drahtloser Zugriffspunkte ebenso wie IP-Telefone und Kameras. Der High-Power-PoE+-Injektor bietet insgesamt 120 W Leistung und volle Leistung von bis zu 30,8 W an jedem Anschluss. Nun können Sie PoE+-Geräte über große Entfernungen selbst an entlegenen Standorten, wo im Allgemeinen kein Stromanschluss verfügbar ist, skalieren und mit Strom versorgen.
Zudem können Sie mit dem kostengünstigen Power over Ethernet+-Injektor PoE-betriebene Geräte (PDs) an einen Switch ohne PoE-Funktion anschließen und so die Kosten und den Aufwand für die Aufrüstung eines vorhandenen Switches auf ein PoE-fähiges Modell vermeiden.
Einfache Einrichtung in gemischten Umgebungen
Dieser Injektor ist die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Umgebungen. Er hat ein robustes Metallgehäuse, ist für die Wandmontage geeignet und doch nur handtellergroß und somit auch hervorragend für den Schreibtisch geeignet.
Dank Plug-and-Play-Bedienung erfolgt die Konfiguration schnell und problemlos ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs.
Praktische, geschützte Verbindungen
Sie sind sich nicht sicher, welcher Klasse Ihre PoE-Geräte angehören? Der Gigabit Midspan PoE+-Injektor erkennt automatisch die Leistungsanforderungen der PoE-PDs und liefert die entsprechende Leistung ohne Beschädigung der Geräte.
Dank des integrierten Stromkreisschutzes zwischen jedem Anschluss sind die Geräte zudem vor Interferenzen geschützt.
Der POEINJ4G wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Anwendungen
Hervorragend geeignet für High-Power PoE+-Geräte, die Gigabit-Geschwindigkeiten benötigen, z. B. Kameras mit PTZ-Funktionen (Schwenken - Pan, Neigen - Tilt, Zoom) und Wi-Fi®-Zugriffspunkte (WAP)
Ermöglichen Sie die Ferninstallation von Touchscreens, Informationsständen und Telefonen an Orten, wo kein Stromanschluss verfügbar ist
Ideal für SOHO, SMB, Systemintegratoren und IT-Administratoren
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Germany | V933433 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2775938 | |
UPC Code | 065030859752 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Industrienormen | IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ | |
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T) | ||
Ports | 4 | |
Leistung | ||
Allgemeine Spezifikationen | 52 V DC bei 30,8 W (PoE+) | |
Max. Datenübertragungsrate | 2 Gbit/s (Full-Duplex) | |
Max. Kabellänge | 100 m [328 ft] | |
MTBF | 50.000 Stunden | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 8 - RJ-45 Buchse | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Patents and Licenses | The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive. • United States Patent No. 5,406,260 (expired) • United States Patent No. 6,650,622 • United States Patent No. 7,457,250 • United States Patent No. 8,155,012 • United States Patent No. 8,902,760 • United States Patent No. 8,942,107 • United States Patent No. 9,019,838 • United States Patent No. 9,049,019 • United States Patent Application No. 14/695,456 • United States Patent Application No. 14/726,940 |
|
System- und Kabelanforderungen | Wenn angeschlossene Geräte nicht den PoE-Normen IEEE 802.3af oder IEEE 802.3at entsprechen, versorgt der POEINJ4G diese angeschlossenen Geräte/Ethernetkabel nicht mit Strom | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Strom | |
4 - PoE im Gebrauch | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 52 DC | |
Ausgangsstrom | 2.31 A | |
Eingangsspannung | 100 ~ 240 AC | |
Eingangsstrom | 2-1 A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | M | |
Stromverbrauch | 120 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Feuchtigkeit | 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Stahl | |
Produktbreite | 300 mm [11.8 in] | |
Produktgewicht | 204 g [7.2 oz] | |
Produkthöhe | 90 mm [3.5 in] | |
Produktlänge | 170 mm [6.7 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 1.6 kg [3.5 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 4-Port-Gigabit PoE+ Injektor | |
1 - Universales Netzteil | ||
4 - Stromkabel (NA/JP, EU, UK, ANZ) | ||
1 - Anleitung |
Verwandte Produkte
1 Port Gigabit PoE Injektor 48V / 30W - 802.3at / 802.3af - Wandmontierbar
Deliver power and data to your Power over Ethernet device using this mountable PoE+ midspan
Industrieller 2 Port Gigabit PoE+ Injektor 48V / 30W zur Wandmontage
Versorgen Sie zwei Gigabit PoE-Geräte über Standard-Ethernet-Kabel mit Strom- und einer Datenverbindung
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage
Verbinden Sie 4 PoE-fähige Geräte mit Gigabit Ethernet-Daten und Strom mit 2 zusätzlichen GbE-Ports und redundantem Stromeingang
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage
Schließen Sie Stromversorgung und Gigabit Ethernet-Daten an 8 PoE-fähige Geräte an, mit 30 W pro Port - Wandmontage
5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch
Schließen Sie Gigabit Ethernet und Strom an 4 PoE-fähige Geräten an, mit 15,4 W pro Ausgang.
Zubehör
4 Port RS-232/422/485 Serial over IP Ethernet PoE Geräteserver - 2x 10/100 Mbit Ports
Verwalten Sie remote 4 industrielle RS232- oder RS422/485-Seriell-Geräte über ein IP-Netzwerk mit redundanten 10/100-Ethernet-Ports
1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet
Ein serielles RS232-Gerät über ein IP-Netzwerk verbinden, konfigurieren und fernsteuern
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
POEINJ4G_manual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- POEINJ4G_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.