StarTech.com

Gigabit Ethernet Netzwerk Extender Kit unmanaged über Koaxialkabel - 2.4km

Verlängern Sie ein Ethernet-Netzwerk über Koaxialkabel um bis zu 2,4km

Produkt-ID: EOC1110K

  • Plug-and-Play-Design für einfache Installation; keine Konfiguration oder Software erforderlich
  • Nutzt vorhandenes Koaxialkabel, RG-59, RG-6, RG-7 oder RG-11
  • Übertragung über bis zu 2,4 km
Sehen Sie mehr
  • Transparente TCP/IP-Vorgänge
  • Auto-MDIX und Auto-Negotiation 10/100/1000Base-T und Voll- oder Halbduplex am Ethernet-Port
  • Konform mit HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
  • Status-LEDs für einfache Überwachung des Geräte- und Verbindungsstatus
463,99 € EUR ohne USt
552,15 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Leistung
Max. Datenübertragungsrate Bis zu 112 Mbit/s bei 900 m
Bis zu 64 Mbit/s bei 2,4 km
Geschwindigkeit/Entfernung variiert je nach Typ/Qualität der verwendeten Leitung (siehe detaillierte Tabelle im Handbuch)
Max. Übertragungsentfernung 2.4 km (1.5 mi)
MTBF 57,000 Hours
Transmission Power 0 dBm, 12~44MHz
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
2 - Typ F (RF Koax) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
2 - Typ F (RF Koax) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen 75 Ω (Ohm) koaxiales RG-59-, RG-6-, RG-7- oder RG-11-Kabel ist erforderlich
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Koaxial-Link/Aktivität
1 - Koaxial-Synchronisierung
1 - LAN-Link/Aktivität
1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.6 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.36A
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 13.8 cm [5.4 in]
Produktgewicht 667 g [23.5 oz]
Produkthöhe 2.9 cm [1.1 in]
Produktlänge 77 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 16.4 cm [6.5 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 23.8 cm [9.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.6 kg [3.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokales Gerät
1 - Remote-Gerät
2 - Universelle Netzadapter (NA/EU/GB) oder AU in Australien
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Zubehör