StarTech.com

LWL / Glasfaser Gigabit 1000 Mbit/s Multimode Medienkonverter - LC 550m

Eine Gigabit Ethernetverbindung bis zu 550m über Multimode LC-Faser konvertieren und verlängern

Produkt-ID: ET91000LC2

  • Unterstützt eigenständigen Betrieb oder die Installation in das Rackmount-Gehäuse ETCHS2U
  • SFP kann zum Ersetzen oder Wechseln auf eine andere Spezifikation entfernt werden
  • Kostengünstige Möglichkeit zum Erweitern/Überbrücken von Netzwerken mit Faseroptikkabeln
Sehen Sie mehr
  • Zu den erweiterten Funktionen gehören Link Loss Forwarding, Fernüberwachung des Status und zwei Rahmenlängen
  • Maximale Länge des Faseroptikkabels 550m
  • Unterstützt Voll- oder Halbduplexbetrieb
  • Einfach zu verwenden und zu installieren
  • Unterstützt Jumbo Frames.
251,99 € EUR ohne USt
299,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
PoE Nein
WDM Nein
Leistung
Auto MDIX Ja
Faseroptikbetriebsmodus Halb-/Vollduplex
Faseroptiktyp Multimodus
Max. Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s (Vollduplexmodus)
Max. Übertragungsentfernung 550 m (1804 ft)
MTBF 65,000 Hours
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik LC Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.6 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.36A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 95 mm [3.7 in]
Produktgewicht 405 g [14.3 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 16 cm [6.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 20.6 cm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 774 g [27.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Faseroptik-Medienkonverter
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Erdungsschraube
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör