StarTech.com

1000 Mbit/s Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 40 km

Eine Gigabit Ethernetverbindung bis zu 40km über Single-Mode SC-Faser konvertieren und verlängern

Produkt-ID: ET91000SM402

  • Unterstützt eigenständigen Betrieb oder die Installation in das Rackmount-Gehäuse ETCHS2U
  • Kostengünstige Möglichkeit zum Erweitern/Überbrücken von Netzwerken mit Faseroptikkabeln
  • Zu den erweiterten Funktionen gehören Link Loss Forwarding, Fernüberwachung des Status und zwei Rahmenlängen
Sehen Sie mehr
  • Maximale Länge des Faseroptikkabels 40 km
  • Unterstützt Voll- oder Halbduplexbetrieb
  • Schnelle und einfache Installation, einfache Verwendung
639,99 € EUR ohne USt
761,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
PoE Nein
WDM Nein
Leistung
Auto MDIX Ja
Faseroptikbetriebsmodus Halb-/Vollduplex
Faseroptiktyp Single Mode
Max. Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s (Vollduplexmodus)
Max. Übertragungsentfernung 40 km (24.8 mi)
MTBF 65,000 Hours
Wellenlänge 1310nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik SC Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.6 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.36A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 95 mm [3.7 in]
Produktgewicht 600 g [21.2 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 16 cm [6.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 20.5 cm [8.1 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.7 kg [1.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Faseroptik-Medienkonverter
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Erdungsschraube
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Gigabit Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser LC Medienkonverter 40 km
ET1000S40LC2
Gigabit Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser LC Medienkonverter 40 km

Eine Gigabit Ethernetverbindung bis zu 40km über Single-Mode LC-Faser konvertieren und verlängern

546,99 € ohne USt
650,92 € mit USt

Zubehör