StarTech.com

3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet

Fügt Gigabit Ethernet Konnektivität und 3 USB 3.0 Hub Anschlüsse zu einem Computer durch einen einzelnen SuperSpeed USB 3.0 Anschluss zu

Produkt-ID: ST3300U3S

  • 10/100/1000 Mbit/s-RJ45-Ethernet-Port
  • Entspricht den Spezifikationen von IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3az
  • Unterstützt Auto-MDIX, Wake-on-LAN und Jumbo Frames
Sehen Sie mehr
  • Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDIX)
  • 3 SuperSpeed USB 3.0-Ports mit bis zu 5 Gbit/s Bandbreite
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
  • Unterstützung für USB 3.0-/2.0/1.x-Geräte gleichzeitig
  • Entspricht allen USB 3.0 Rev. 1.0-Spezifikationen
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
69,99 € EUR ohne USt
83,29 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL811
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
USB 3.0 Rev. 1.0
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
USB 3.0
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
1 Gbit/s (Gigabit Ethernet)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.15 - VLAN-Tagging wird derzeit nicht von Mac OS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Blau - Stromversorgung
1 - Grün - Netzwerklink (konstant)/Aktivität (blinkt)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2.0 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Form Factor Separates Kabel
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 55 g [1.9 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 92 mm [3.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 344 g [12.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 GbE-Adapter und Hub
1 - Micro USB 3.0-Kabel
1 - Universales Netzteil
3 - Netzteilstecker (NA/GB/EU)
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.15 - VLAN-Tagging wird derzeit nicht von Mac OS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Weiß
USB31000SW
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Weiß

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

32,99 € ohne USt
39,26 € mit USt
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
USB31000S
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

32,99 € ohne USt
39,26 € mit USt
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
USB31000NDS
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

31,99 € ohne USt
38,07 € mit USt
6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
ST7320USBC
6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0

Fügen Sie einem Computer extern über eine einzige USB 3.0-Verbindung 2 USB 3.0- und 4 USB 2.0-Ports hinzu

53,99 € ohne USt
64,25 € mit USt

Zubehör