StarTech.com

USB Dual VGA KVM Verlängerung bis zu 200m - KVM Extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

Betreiben Sie einen Dual VGA USB-fähigen PC in bis zu 198,1 m Entfernung wie bei lokaler Installation

Produkt-ID: SV565DUTPU

  • Dual VGA KVM-Extender mit Auflösung von 1920x1200
  • Kann mit einem einzelnen Computer verwendet oder an einen bestehenden KVM-Switch angeschlossen werden.
  • Erweitern Sie die Reichweite mit 2 Industriestandard-UTP-Netzwerkkabeln auf bis zu 200 m
Sehen Sie mehr
  • KVM Console-Verbindungen sowohl am lokalen als auch am remoten Ende
  • Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
  • Intuitive Schnelltastenbefehle zur Video-Feineinstellung
595,99 € EUR ohne USt
709,23 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 2
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Leistung
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920x1200
Max. Übertragungsentfernung 200 m (656 ft)
MTBF 65000 Stunden
Unterstützte Auflösungen 1920x1200 @ 650 ft (200m)
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 2 - RJ-45 Buchse
Hostanschlüsse 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Produktgewichte/Maße und Anschlusstypen beziehen sich auf nur eine Einheit (entweder Host oder Remote)
Strom
Ausgangsspannung 9V DC
Ausgangsstrom 0.6A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.2A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 5.4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 535 g [18.9 oz]
Produkthöhe 4 cm [1.6 in]
Produktlänge 15.5 cm [6.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 36.7 cm [14.4 in]
Package Width 23.9 cm [9.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.3 kg [5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokales Gerät
1 - Remote-Gerät
2 - 1,8 m 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
8 - Gummifüße
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör