StarTech.com

2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus, Lautsprecher sowie ein DVI-Display für zwei Multimedia-Computer.

Produkt-ID: SV231DVIUA

  • Integrierter USB 2.0-Hub
  • Schnelltasten und Drucktasten an der Frontblende für einfache Computerauswahl
  • Konsolenanschlüsse für USB-Tastatur und Maus
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
  • Keine Software oder Treiber erforderlich.
  • Stereo-Audio- und Mikrofonunterstützung
  • Unabhängige/simultane Auswahl von Audiokanal und PC-Anschluss
  • HDCP-konform
  • Betriebssystemunabhängig
189,99 € EUR ohne USt
226,09 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp DVI
Reihenschaltung Nein
Leistung
DVI-Unterstützung Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200 @60/70 Hz
MTBF 126397 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - DVI-I (29-polig) Buchse
2 - USB B (4-polig) Buchse
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80%
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 10 cm [3.9 in]
Produktgewicht 650 g [22.9 oz]
Produkthöhe 4 cm [1.6 in]
Produktlänge 16 cm [6.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 24.2 cm [9.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-DVI KVM-Switch
1 - Packung Gummifüße
1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU)
1 - Benutzerhandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör