StarTech.com

2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Steuern Sie 2 hochauflösende Dual-DisplayPort-Computer mit einer einzigen Konsole.

Produkt-ID: SV231DPDDUA

  • Systemeigene duale DisplayPort-Anschlüsse - kein Adapter erforderlich
  • Unterstützt Auflösungen von 2560 x 1600 bei 60 Hz; mehr als 1080p
  • Maximale Auflösungen von 3840 x 2400 bei niedrigeren Aktualisierungsraten
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für 7.1 Channel High Definition Digital Audio über DisplayPort-Schnittstelle
  • 3,5-mm-2-Kanal-Stereo-Audio und Mikrofon
  • Integrierter 2-Port-Hub für gemeinsame Nutzung von USB 2.0-Peripheriegeräten
  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
  • Betriebssystemunabhängig
  • Wechsel per Schnelltaste und Drucktaste
  • Volle Plug and Play-Unterstützung mit USB Console-Schnittstellen
  • Benutzerdefinierte Abtast-Zeitintervalle.
  • Audio kann unabhängig umgeschaltet werden
  • Unterstützt Erkennung von Hot Plug, Trennung und Link-Status-Ausfall
  • Unterstützt DDC2B für Monitorerkennung
  • VESA- und CEA-konform
  • Kleingehäuse-Design mit Anschluss-Ports an der Rückseite
369,99 € EUR ohne USt
440,29 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 2
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp DisplayPort
Reihenschaltung Nein
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Digitalauflösungen WQXGA - 2560 x 1600
MTBF 138000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - USB B (4-polig) Buchse
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
2 - DisplayPort (20-polig) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Grün - Online
2 - Rot - PC ausgewählt
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 16.1 cm [6.3 in]
Produktgewicht 734 g [25.9 oz]
Produkthöhe 5.8 cm [2.3 in]
Produkttiefe 100 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 24.9 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.2 kg [2.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-Dual Display-DisplayPort-KVM
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz
SV231DPDDUA2
2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz

Greifen Sie von einem einzelnen Arbeitsplatzrechner aus auf zwei Dual-Monitor-Computer und zwei gemeinsam genutzte USB-Peripheriegeräte zu

501,99 € ohne USt
597,37 € mit USt
2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio
SV231DPUA
2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio

Steuern Sie zwei Computer über eine einzige Konsole mit hochauflösendem DisplayPort®-Video, USB-Tastatur, Maus und Audio.

292,99 € ohne USt
348,66 € mit USt
4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
SV431DPUA
4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen DisplayPort-Monitor für vier HD-Multimedia-Systeme.

358,99 € ohne USt
427,20 € mit USt
4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
SV431DPU3A2
4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz

Steuern Sie vier DP-Computer mithilfe einer einzigen Konsole mit integriertem USB 3.0-Hub für die gemeinsame Nutzung von zusätzlichen Peripheriegeräten

566,99 € ohne USt
674,72 € mit USt
2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter - USB Powered - 2560x1600
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter - USB Powered - 2560x1600

Steuern Sie zwei DisplayPort®- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten

125,99 € ohne USt
149,93 € mit USt

Zubehör