Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2-Port USB DVI KVM Switch-Set mit Kabeln, USB 2.0 Hub und Audio
Steuern Sie 2 USB-fähige Computer mit DVI-Ausgang über eine einzige Tastatur, Maus und Monitor; alle notwendigen Kabel im Lieferumfang
Produkt-ID: SV211KDVIEU
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (digital) und 2048 x 1636 (analog).
- Dank integriertem USB 2.0-Hub können bis zu zwei Hochgeschwindigkeits-USB-Geräte von mehreren Computern verwendet werden.
- Kompatibel mit allen Betriebssystemen mit USB-Unterstützung
- Kompaktes Design spart Platz
- Computerauswahl durch Drucktaste, Tastenkombinationen und Wechselsoftware (für Windows/Mac)
- Hot Plug-fähig - Hinzufügen oder Entfernen von Computern ohne Herunterfahren
- LED-Anzeigen zur einfachen Überwachung des Status
- Entspricht den Spezifikationen von USB 2.0/1.1
- HDCP-konform
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Alle erforderlichen Kabel für eine echte Plug and Play-Einrichtung werden mitgeliefert, es werden keine zusätzlichen Komponenten oder Zubehörteile benötigt.
- Unterstützung für hohe Auflösungen von bis zu 2048 x 1536 (analog)/1920 x 1200 (digital) bietet kristallklares Video selbst auf großen Displays.
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audioumschaltung haben Benutzer die volle Kontrolle über ihre Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen.
Anwendungen
Ideal zum Platzsparen beim Arbeiten mit mehreren Desktops, Workstation und Servern
Duale Systemsteuerung für Einzelarbeitsplätze in Home-/SOHO-/Multimedia-Umgebungen
Ideal für Grafik- und Multimedia-Designer, Techniker sowie CAD/CAM-Anwendungen mit Bedarf für hochauflösende Displays
Praktisch für Callcenters, Helpdesks, Ausbildungsstätten, Heimspieler und PC-Fans
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Germany | V931562 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2764134 | |
UPC Code | 065030843676 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Ja | |
Einbaufähig | Nein | |
KVM-Ports | 2 | |
Mehrfach-Monitor | 1 | |
Mit Kabeln | Ja | |
PC-Schnittstelle | USB | |
PC-Videotyp | DVI | |
Reihenschaltung | Nein | |
Leistung | ||
DVI-Unterstützung | Ja | |
Hot-Key Selection | Ja | |
IP-Steuerung | Nein | |
Max. Analogauflösungen | 2048x1536 | |
Max. Anzahl von Benutzern | 1 | |
Max. Digitalauflösungen | 1920x1200 | |
OSD- & Schnelltastenunterstützung | Nein | |
Portauswahlunterstützung | Drucktaste und Schnelltasten | |
Steckverbinder | ||
Hostanschlüsse | 2 - DVI-I (29-polig) Buchse | |
2 - USB B (4-polig) Buchse | ||
Konsolen-Schnittstelle(n) | 1 - DVI-I (29-polig) Buchse | |
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse | ||
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Anzeige für Stromversorgung/Computerauswahl | |
Strom | ||
Ausgangsspannung | 5 DC | |
Ausgangsstrom | 2A | |
Eingangsspannung | 110V-240V AC | |
Eingangsstrom | 0.4A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | N | |
Stromverbrauch | 10 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Weiß | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 155 mm [6.1 in] | |
Produktgewicht | 160 g [5.6 oz] | |
Produkthöhe | 27 mm [1.1 in] | |
Produktlänge | 154 mm [6.1 in] | |
Produkttiefe | 65 mm [2.6 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 1.3 kg [2.8 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2-Port KVM | |
2 - 1,2 m DVI/Audio- und Mikrofon-Kabel | ||
2 - 1,2 m USB-Kabel | ||
1 - Netzadapter | ||
1 - Software-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
2 Port USB KVM Switch Kit mit Audio und Kabeln
Steuern Sie 2 USB-fähige Computer mittels dieses kompletten KVM-Sets (Kabel inklusive).
Zubehör
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
Handbücher:
-
SV211KDVIxx.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SV211KDVIEU_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.