StarTech.com

2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio

Steuern Sie zwei Computer über eine einzige Konsole mit hochauflösendem DisplayPort®-Video, USB-Tastatur, Maus und Audio.

Produkt-ID: SV231DPUA

  • Unterstützt systemeigene DisplayPort-Computeranschlüsse - kein Adapter erforderlich
  • Systemeigene Auflösung: 2560 x 1600 bei 60 Hz, über 1080p
  • Unterstützt eine maximale Auflösung von 3840 x 2400 bei geringeren Aktualisierungsraten
Sehen Sie mehr
  • VESA- und CEA-konform
  • Unterstützt 3,5-mm-Stereo-Analog-Audio; unterstützt 7.1 Channel High Definition Digital Audio über den DisplayPort-Anschluss
  • Gemeinsame Nutzung von USB 2.0-Peripheriegeräten
  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
  • Wechsel per Schnelltaste und Drucktaste
  • Volle Plug and Play-Unterstützung mit USB-Tastaturen, Mäusen und angeschlossenen Peripheriegeräten
  • Plattformunabhängig - Unterstützt Mac und PC-Betriebsumgebungen
  • Unterstützt DDC2B für Monitorerkennung
  • Unterstützt Erkennung von Hot Plug, Trennung und Link-Status-Ausfall
  • Benutzerdefinierte Abtast-Zeitintervalle.
292,99 € EUR ohne USt
348,66 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp DisplayPort
Reihenschaltung Nein
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
DVI-Unterstützung Nein
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Digitalauflösungen 2560 x 1600 @ 60Hz
MTBF 127000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - DisplayPort (20-polig) Buchse
2 - USB B (4-polig) Buchse
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Grün - Online-Anzeige (eine LED pro Port)
2 - Rot - Auswahlanzeige (eine LED pro Port)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 22 cm [8.7 in]
Produktgewicht 1.1 kg [2.4 lb]
Produkthöhe 4.4 cm [1.7 in]
Produkttiefe 130 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 18.1 cm [7.1 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.3 kg [2.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-DisplayPort-KVM-Switch
4 - Selbstklebende Füße
1 - Universeller Netzadapter (NA/UK/EU/AU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
SV431DPUA
4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen DisplayPort-Monitor für vier HD-Multimedia-Systeme.

358,99 € ohne USt
427,20 € mit USt
2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
SV231DPDDUA
2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Steuern Sie 2 hochauflösende Dual-DisplayPort-Computer mit einer einzigen Konsole.

369,99 € ohne USt
440,29 € mit USt
4 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI KVM Desktop Umschalter
SV431DVIUAHR
4 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI KVM Desktop Umschalter

Steuern Sie bis zu 4 hochauflösende Multimedia-Computer mit einer einzigen Konsole.

399,99 € ohne USt
475,99 € mit USt

Zubehör