StarTech.com

2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen HDMI®-Monitor für 2 Multimedia-Computer.

Produkt-ID: SV231HDMIUA

  • PC-Umschaltung über Druckschalter oder Hotkeys
  • Gemeinsame Verwendung von Peripheriegeräten auf mehreren PCs über den eingebauten USB 2.0-Hub möglich.
  • Unterstützt hochauflösendes Digitalvideo bis zu UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) und 1080p (1920x1080)
Sehen Sie mehr
  • Keine Software oder Treiber notwendig; plattformunabhängig
  • Unterstützt Plug and Play-Betrieb.
  • Unterstützt sowohl HDMI®-Audio als auch analoge Audiosignale über 3,5mm-Stecker.
  • Unabhängige Audio-Umschaltung
  • Akustisches Signal bei der PC-Umschaltung.
  • Benutzerdefinierte Abtast-Zeitintervalle.
  • Manuelle Video-Einstellung über Funktionsknopf an der Rückseite.
212,99 € EUR ohne USt
253,46 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp HDMI
Reihenschaltung Nein
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200
MTBF 126813 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - HDMI (19-polig) Buchse
2 - USB B (4-polig) Buchse
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - HDMI (19-polig) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Online/Aktiv (Grün - angeschlossener PC ist online, Rot - PC ist ausgewählt)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 12.5 cm [4.9 in]
Produktgewicht 634 g [22.4 oz]
Produkthöhe 4 cm [1.6 in]
Produkttiefe 70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 18.8 cm [7.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-HDMI-KVM
1 - Packung von Gummifüßen
1 - Netzadapter
1 - Benutzerhandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV231DD2DUA
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 2 Multimedia-Computern.

358,99 € ohne USt
427,20 € mit USt
2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
SV231DDVDUA
2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 2 Multimedia-Computern.

250,99 € ohne USt
298,68 € mit USt

Zubehör