StarTech.com

4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD

Steuern Sie bis zu 4 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Produkt-ID: SV431DUSBU

  • Betriebssystem-unabhängig - keine Treiber oder Software erforderlich
  • Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
  • Drucktasten an der Frontblende und Schnelltastenumschaltung ermöglichen einfachen Computerzugriff
Sehen Sie mehr
  • Identifiziert und wählt Computer nach den über OSD zugewiesenen Namen
  • USB Konsolenanschlüsse
  • Benennen Sie angeschlossene Computer zur einfachen Identifizierung um.
  • Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
  • Plug and Play-Systemkonfiguration
  • Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
  • Unterstützte 4 : 3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
248,99 € EUR ohne USt
296,30 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Optional
KVM-Ports 4
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Ja
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
DVI-Unterstützung Nein
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Max. Anzahl von Benutzern 1
MTBF 143000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Ja
Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün - Stromversorgung
4 - Grün - Online-PC
4 - Rot - PC ausgewählt
Strom
Ausgangsspannung 9V DC
Ausgangsstrom 0.6A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.2A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 5.4
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 22 cm [8.7 in]
Produktgewicht 957 g [33.8 oz]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produkttiefe 130 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 41.1 cm [16.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.6 kg [3.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port KVM-Switch
4 - Selbstklebende Füße
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör