StarTech.com

8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch - 8-fach VGA Umschalter mit Audio

Steuern Sie bis zu 8 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Produkt-ID: SV831DUSBAU

  • Unterstützt das Umschalten per Schnelltaste und Drucktaste an Frontblende
  • Identifizieren und wählen Sie Computer nach den über das OSD-Menü zugewiesenen Namen.
  • Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
Sehen Sie mehr
  • Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
  • Unterstützte 4:3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
  • Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
  • Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
  • USB Console-Schnittstelle
  • Plug and Play-Systemkonfiguration
  • Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss
538,99 € EUR ohne USt
641,40 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 8
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Ja
U-Höhe 1U
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. kaskadierte Computer 64
MTBF 150000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Ja
Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 16 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Paket enthält acht 1,8 m lange, grüne Audiokabel und acht 1,8 m rote Mikrofonkabel. Andere Längen und Optionen sind auf der Zubehörseite erhältlich.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün - Stromversorgung
8 - Grün - Online-PC
8 - Rot - PC ausgewählt
Strom
Stromverbrauch 48
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 54 cm [21.3 in]
Produktgewicht 2.6 kg [5.7 lb]
Produkthöhe 4.5 cm [1.8 in]
Produkttiefe 180 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 26.4 cm [10.4 in]
Package Length 59.1 cm [23.3 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 4.7 kg [10.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM Switch
2 - Slotbleche
8 - 6ft Grüne Audiokabel und rote Mikrofonkabel (insgesamt 16)
4 - Fußmatte
3 - Stromkabel, 1,8 m (NA, EU, UK)
1 - Benutzerhandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör