StarTech.com
Zukünftig

Serverschrank - 8HE Laborgestell - einstellbare Tiefe

Netzwerkschrank | Rollen | Stellfüße | Kabel-Management-Haken

Produkt-ID: 4POSTRACK8U

  • 8-HE-Konstruktion mit offenem Rahmen
  • Von 55 cm bis 101 cm verstellbare Montagetiefe.
  • Unterstützt eine statische Tragfähigkeit von 544 kg und ein dynamisches Gewicht von 300 kg
  • Flach verpackt und leicht zu montieren
323,99 € EUR ohne USt
385,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Integrierte Kabelführung
Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Erdungsöse(n)
Stellfüße
Einfache Montage
U-Markierungen
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil L-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 8U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 544 kg [1202.2 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Höhe mit Rollen 53.3 cm [21 in]
Max. Montagetiefe 102.4 cm [40.3 in]
Min. Montagetiefe 56.6 cm [22.3 in]
Produktbreite 60 cm [23.6 in]
Produktgewicht 23.8 kg [52.6 lb]
Produkthöhe 46 cm [18.1 in]
Produktlänge 111.9 cm [44.1 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 27.5 cm [10.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 24 kg [53 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 4 - Rolle
18 - M6-Flanschmutter
18 - Flache M6-Unterlegscheibe
18 - Sechskantschraube M6
4 - Kabelmanagementhaken
4 - Haken-Montageschraube
2 - Linke vertikale Schiene
2 - Rechte vertikale Schiene
8 - Eckteil
4 - Mittelteil
2 - Grundhalterung
2 - Obere Halterung
50 - Unterlegscheibe M8
50 - Sechskantschraube M8
1 - 10-mm-Schraubenschlüssel
1 - 13-mm-Schraubenschlüssel
1 - Kreuzschlitzschraubendreher
4 - Kreuzschlitzschraube
4 - Sicherungsunterlegscheibe
24 - M6-Schraube
24 - Kunststoffunterlegscheibe M6
24 - M6-Käfigmutter
4 - Stellfüße
4 - Erdungskabel
1 - Handbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

12HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung
4POSTRACK12U
12HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung

Bewahren Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem verstellbaren, offenen 12U-Rahmengehäuse auf

315,99 € ohne USt
376,03 € mit USt
Serverschrank - 15HE Laborgestell - Tiefenverstellbar
Zukünftig
4POSTRACK15U
Serverschrank - 15HE Laborgestell - Tiefenverstellbar

Netzwerkschrank | Rollen | Stellfüße | Kabel-Management-Haken

335,99 € ohne USt
399,83 € mit USt
Serverschrank - 18HE Laborgestell - Tiefenverstellbar
Zukünftig
4POSTRACK18U
Serverschrank - 18HE Laborgestell - Tiefenverstellbar

Netzwerkschrank | Rollen | Stellfüße | Kabel-Management-Haken

348,99 € ohne USt
415,30 € mit USt
25HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung
4POSTRACK25U
25HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung

Bewahren Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem verstellbaren, offenen 25U-Rahmengehäuse auf

369,99 € ohne USt
440,29 € mit USt
42HE 4 Pfosten Open Frame Rack tiefenverstellbar - Zerlegt mit Rollen, Leveler und Kabelmanagement Hacken
4POSTRACK42
42HE 4 Pfosten Open Frame Rack tiefenverstellbar - Zerlegt mit Rollen, Leveler und Kabelmanagement Hacken

Bewahren Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in diesem verstellbaren, offenen 42U-Rahmengehäuse auf

416,99 € ohne USt
496,22 € mit USt

Zubehör