StarTech.com

36HE verstellbares 4 Pfosten Open Frame Rack / Schrank

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem verstellbaren, offenen 36U Rack

Produkt-ID: 4POSTRACK36

  • Montageschienen mit verstellbarer Tiefe gewährleisten Kompatibilität zu vielen Geräten
  • Robuste vorgebohrte Basis ermöglicht bei der Montage schwerer Rack-Geräte die Fixierung des Server-Racks am Boden
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Stabile Montageschienen
  • Ungehinderte Ventilation
  • Optionales Rollen-Kit verfügbar
571,99 € EUR ohne USt
686,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Das 36HE-4-Pfosten-Rack mit verstellbarer Tiefe 4POSTRACK36 ist ein robustes Gehäuse mit offenem Rahmen für Rackontage-Server und Netzwerkgeräte. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Der Geräteschrank verfügt über massive Montageschienen für eine stabile Installationsplattform sowie verstellbare Pfosten für eine fexible Installation.

Das 36HE-Rack entspricht dem Standard EIA-RS-310C mit einem universellen Design, das zu den Geräten der beliebtesten Hersteller kompatibel ist. Darüber hinaus wird das Rack in einer flachen Verpackung geliefert, wodurch sich die Versandkosten reduzieren und Handhabung bzw. Montage leichter fällt.

Für größere VIelseitigkeit bietet StarTech.com ein optionales 4-tlg.-Rollen-Kit (4POSTCASTER), das an der Unterseite des 36HE-Server-Racks montiert werden kann und das Bewegen des Schranks/Racks für künftige Verwendungen erleichtert.

Von StarTech.com sind auch folgende 4-Pfosten-Racks/Schränke erhältlich:

Wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Passen Sie das Rack durch die einstellbare Tiefe ganz einfach an Ihre Geräte an
  • Einfaches Führen von Kabeln und Zugreifen auf Geräte durch ein Rack mit offenem Rahmen
  • Flache Verpackung für einfachen Versand an jeden Ort

Anwendungen

Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte

Geeignet für Rackmontage-Geräte, bei denen Rack-Sicherheit nicht erforderlich ist

Perfekte Lösung für Technikgeschäfte und Reparaturzentren mit beschränkten Platzverhältnissen und Einbaugeräten

Hervorragend geeignet für Außenstellenbüros und Einzelhandelgeschäfte, wo geringe Mengen von Servergeräten eingerichtet werden

Einbaugeräte für Audio/Video-Bearbeitung, Radio- oder Fernsehstudioübertragungen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Ja
Frontdoor-Typ Offen
Industrienormen EIA-310-D
EIA RS310-C
Kabelmanagement Nein
Ladder Type C-Shape
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 62 - M5
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
Rollen Optional
Tools Included Nein
U Markings Nein
U-Höhe 36U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 452.5 kg [1000 lb]
Physische Eigenschaften
Externe Breite 573 mm [22.6 in]
Externe Höhe 1715 mm [67.5 in]
Externe Tiefe 601 mm [23.7 in]
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Höhe mit Rollen 1786 mm [70.3 in]
Interne Höhe 1603.5 mm [63.1 in]
Max. Montagetiefe 995 mm [39.2 in]
Min. Montagetiefe 466 mm [18.3 in]
Produktbreite 573 mm [22.6 in]
Produktgewicht 42 kg [92.8 lb]
Produkthöhe 1715 mm [67.5 in]
Produktlänge 601 mm [23.7 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung Ja
Versandgewicht (Verpackung) 47 kg [103.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Offenes 36HE-Rack
1 - Montagesatz (Schraube, Schraubenschlüssel, Kappen)
1 - Packung mit Schrank-Schrauben und Käfigmuttern (je 50)
1 - Montageanweisungen

Zertifikate

Verwandte Produkte

12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen
4POSTRACK12
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 12U Rack

407,99 € ohne USt
489,59 € mit USt
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
705,59 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Treiber & Downloads