StarTech.com

3HE 22,86cm Rack Schublade verschließbar

Fügen Sie jedem 19" Server-Rack oder -Schrank einen robusten 3U Speichereinschub hinzu

Produkt-ID: SH39LK

  • Versperrbare Vorderklappe
  • Kann in jedem standardmäßigen 19-Zoll-Gehäuse oder Schrank montiert werden
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Kompaktes Design
  • Wird vollständig montiert geliefert
  • Strapazierfähiger Stahl
96,99 € EUR ohne USt
115,42 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen EIA RS310-C
Kabelmanagement Nein
Management der Luftzirkulation Massiv
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 3U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 22.7 kg [50.1 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Interne Breite 431.8 mm [17 in]
Interne Höhe 127 mm [5 in]
Interne Tiefe 228.6 mm [9 in]
Min. Montagetiefe 228.6 mm [9 in]
Produktgewicht 4 kg [8.9 lb]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 cm [5.9 in]
Package Length 50.6 cm [19.9 in]
Package Width 27.4 cm [10.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 4.6 kg [10.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Versperrbare Schublade für Medien-Aufbewahrung
2 - Schlüssel
1 - Packung mit Montagematerial

Zertifikate

Verwandte Produkte

25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
699,71 € mit USt
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
RK2236BKF
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

998,99 € ohne USt
1.188,80 € mit USt