StarTech.com

1HE tiefenvestellbare 19 Zoll Server Rack Schienen

Montieren Sie 19-Zoll Server- oder Netzwerk-Hardware in jedes Standardrack.

Produkt-ID: UNIRAILS1U

  • Einfache Rack-Montage von Geräten, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind
  • Anders als bei herkömmlichen Rack-Fächern können Sie Geräte montieren, ohne zusätzlichen Rack-Platz von 1U zu opfern
  • Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte kühl bleiben dank einer offenen Bauweise, die nicht die Luftzirkulation beeinträchtigt
Sehen Sie mehr
  • Universelle Unterstützung für EIA-310-19-Zoll-Server-Racks
  • Maximale Strapazierfähigkeit dank einer Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • Entfernbares rückseitiges Kabelmanagement-Panel
  • Höchstlast 25 kg
  • Einstellbare Tiefe von 420 mm bis 1054 mm
  • Mehrere Befestigungsbohrungen zum Sichern der Geräte
101,99 € EUR ohne USt
121,37 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelmanagement Ja
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 1U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 25 kg [55.3 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Max. Montagetiefe 1054 mm [41.5 in]
Min. Montagetiefe 420 mm [16.5 in]
Produktgewicht 2.6 kg [5.8 lb]
Verpackungsinformationen
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 49 cm [19.3 in]
Package Width 10.7 cm [4.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.9 kg [6.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Universal-Gehäuseschienensatz
8 - M5-Blendenschrauben
8 - M5-Käfigmuttern
1 - M5-Schraubenschlüssel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2HE tiefenvestellbare 19 Zoll Server Rack Schienen
UNIRAILS2U
2HE tiefenvestellbare 19 Zoll Server Rack Schienen

Montieren Sie 19-Zoll Server- oder Netzwerk-Hardware mit diesen universellen 2U-Rackschienen mit anpassbarer Tiefe in jedes Standardrack.

132,99 € ohne USt
158,26 € mit USt
3HE 19
UNIRAILS3U
3HE 19" tiefenverstellbare Universal Server Rack Schienen

Montieren Sie 19-Zoll Server- oder Netzwerk-Hardware mit diesen universellen 3U-Rackschienen mit anpassbarer Tiefe in jedes Standardrack.

141,99 € ohne USt
168,97 € mit USt
2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg
UNISLDSHF19
2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg

Verbessern Sie die Verstau- und Zugriffsmöglichkeiten auf Ihre (Peripherie-)Geräte mit diesem belüfteten Schubfach.

158,99 € ohne USt
189,20 € mit USt
19
ADJSHELF
19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.

139,99 € ohne USt
166,59 € mit USt
19
SLIDESHELFD
19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank ein robustes Fach für leichten Zugang auf (Peripherie-)Geräte hinzu.

145,99 € ohne USt
173,73 € mit USt

Zubehör