StarTech.com

3HE 19" tiefenverstellbare Universal Server Rack Schienen

Montieren Sie 19-Zoll Server- oder Netzwerk-Hardware mit diesen universellen 3U-Rackschienen mit anpassbarer Tiefe in jedes Standardrack.

Produkt-ID: UNIRAILS3U

  • Einfache Rack-Montage von Geräten, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind
  • Anders als bei herkömmlichen Rack-Fächern können Sie Geräte montieren, ohne zusätzlichen Rack-Platz von 1U zu opfern
  • Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte kühl bleiben dank einer offenen Bauweise, die nicht die Luftzirkulation beeinträchtigt
Sehen Sie mehr
  • Universelle Unterstützung für EIA-310-19-Zoll-Server-Racks
  • Maximale Strapazierfähigkeit dank einer Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • Entfernbares rückseitiges Kabelmanagement-Panel
  • Höchstlast 97kg
  • Einstellbare Tiefe von 420 mm bis 1054 mm
  • Mehrere Befestigungsbohrungen zum Sichern der Geräte
141,99 € EUR ohne USt
170,39 € EUR mit USt

Überblick

Mit diesen 3U-Server-Rack-Schienen montieren Sie nicht einbaufähige Geräte, wie Desktop-Server, Netzwerkgeräte oder KVM-Switches, in Ihr 19"-Server-Rack, ohne dafür eine zusätzliche Rackeinheit einzubüßen, wie dies bei herkömmlichen Regalen der Fall wäre. Die Rack-Schienen sind zudem eine ausgezeichnete Lösung für die Befestigung von Geräten mit beschädigten Schienen oder abgekündigten OEM-Geräten, wie Dell™-, IBM®-, HP®- oder Apple-Servern, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind.

Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Verwandeln Sie nicht einbaufähige Geräte in Hardware für den 3U-Rackeinbau

Mit diesen Rack-Schienen fügen Sie Ihrer nicht einbaufähigen Ausrüstung Einbaufähigkeit hinzu, indem Sie Ihre Geräte in einem offenen Rahmen platzieren, der von drei robusten Querschienen unterstützt wird. Befestigen Sie die Schienen an Ihrem Server-Rack und platzieren Sie Ihre Geräte auf dem Untergestell - so bauen Sie auch Ihre nicht einbaufähigen Geräte ein. Für ein zusätzliches Maß an Sicherheit verfügen die Schienen zur sicheren Montage von Geräten, die bereits mit Montagelöchern versehen sind, zudem über mehrere Montageschablonen.

Universelles Design erlaubt die Montage an nahezu jedem 19"-Server-Rack

Im Einklang mit dem EIA-310-Standard für 19"-Rack-Einbaugeräte sind diese Montageschienen universell kompatibel mit 19"-Server-Racks. Für eine Vielzahl an Rack-Größe und Konfigurationen ist die Tiefe anpassbar. Zudem gibt es eine Leiste für das Kabelmanagement an der Rückseite, die für zusätzliche Individualisierung entfernt werden kann.

Maximale Langlebigkeit

Diese Montageschienen bestehen aus einer Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl und garantieren so die Sicherheit Ihrer Geräte. Das langlebige Design hat eine Tragkraft von bis zu 45 kg.

Das UNIRAILS3U wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie kostenlosem technischem Support angeboten.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Das universelle Design ist für fast jeden 19-Zoll-Server und andere Geräte geeignet und sorgt so für maximale Montagemöglichkeiten.
  • Die dreiteilige Schienenkonstruktion ermöglicht die Einstellung verschiedener Tiefen für fast jede Gehäusegröße.
  • Querstreben ermöglichen die Montage von Geräten, die eigentlich zu klein für 19-Zoll-Gehäuse sind.

Anwendungen

Montieren Sie Rack-Montage-Geräte mit fehlenden Originalschienen

Verwenden Sie die Schienen zur Rack-Montage von OEM-Geräten, z. B. Dell-, IBM-, HP- oder Apple-Server, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind

Montieren Sie sicher Geräte, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, in jedes 19-Zoll-EIA-310-Server-Rack

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelmanagement Ja
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 3U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 97.3 kg [215 lb]
Physische Eigenschaften
Externe Breite 465 mm [18.3 in]
Externe Höhe 130 mm [5.1 in]
Externe Tiefe 481 mm [18.9 in]
Farbe Schwarz
Max. Montagetiefe 1054 mm [41.5 in]
Min. Montagetiefe 420 mm [16.5 in]
Produktgewicht 3.9 kg [8.5 lb]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 4.2 kg [9.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Universal-Gehäuseschienensatz
14 - M5-Blendenschrauben
14 - M5-Käfigmuttern
1 - M5-Schraubenschlüssel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2HE tiefenvestellbare 19 Zoll Server Rack Schienen
UNIRAILS2U
2HE tiefenvestellbare 19 Zoll Server Rack Schienen

Montieren Sie 19-Zoll Server- oder Netzwerk-Hardware mit diesen universellen 2U-Rackschienen mit anpassbarer Tiefe in jedes Standardrack.

132,99 € ohne USt
159,59 € mit USt
1HE tiefenvestellbare 19 Zoll Server Rack Schienen
UNIRAILS1U
1HE tiefenvestellbare 19 Zoll Server Rack Schienen

Montieren Sie 19-Zoll Server- oder Netzwerk-Hardware in jedes Standardrack.

101,99 € ohne USt
122,39 € mit USt
2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg
UNISLDSHF19
2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg

Verbessern Sie die Verstau- und Zugriffsmöglichkeiten auf Ihre (Peripherie-)Geräte mit diesem belüfteten Schubfach.

158,99 € ohne USt
190,79 € mit USt
19
ADJSHELF
19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt
19
SLIDESHELFD
19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank ein robustes Fach für leichten Zugang auf (Peripherie-)Geräte hinzu.

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Treiber & Downloads

Handbücher:
Datenblätter