Nº de produit: LENYMCHDVUGK
Rendez votre Yoga 3 Pro plus polyvalent en y ajoutant la puissance et la portabilité de ce kit d'accessoires Yoga 3 Pro. Cet ensemble a spécialement été conçu pour lui conférer la connectivité d'un réseau câblé et le rendre compatible avec la vidéo HDMI® et VGA.
Ce tout petit port Micro HDMI donne la portabilité et le profil d'une tablette à votre puissant appareil Yoga 3 Pro. Mais où trouver un écran sur lequel le brancher? Grâce à ce kit d'accessoires, vous pourrez le connecter à n'importe quel écran HDMI ou VGA à l'aide des adaptateurs audio-vidéo inclus. Désormais, vous pouvez réellement exploiter la polyvalence de votre Yoga en le connectant à pratiquement tous les écrans, projecteurs ou téléviseurs. Avec cette compatibilité supplémentaire, ce kit d'accessoires est incontournable lors des déplacements entre les salles de réunion, le domicile, les bureaux distants, les foires commerciales, les hôtels et les centres de conférence.
Bien des bureaux sécurisés ne proposent que la connectivité réseau câblée. Votre Yoga 3, qui n'est pas équipé de carte réseau, doit alors se connecter à l'Internet par le biais d'un réseau de téléphone cellulaire 4G LTE, ce qui coûte cher et ne permet pas d'accéder aux fichiers de réseau partagé. Le kit Yoga 3 Pro comprend un adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet qui est fiable et prend en charge le réseau câblé. Il est idéal pour les espaces de travail partagés où apporter son propre appareil, ou même pour créer une station d'accueil plus portable afin d'améliorer votre station de travail résidentielle.
Le Yoga 3 Pro est l'un des ordinateurs les plus polyvalents et les plus portables au monde. Ne soyez pas limité par des accessoires exigeant l'utilisation d'un adaptateur d'alimentation externe ou par un boîtier volumineux. Chacun des appareils de ce kit a été conçu pour favoriser la portabilité et leurs composants n'ont besoin d'aucune source d'alimentation externe. Ils tiennent facilement dans votre sac de transport.
Outre l'assistance technique à vie gratuite, chaque élément du kit LENYMCHDVUGK bénéficie d'une garantie StarTech.com allant de 2 ans à la garantie à vie.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
Type de boîtier | Plastique | |
Longueur du produit | 25,5 cm [10,0 in] | |
Largeur du produit | 55,0 mm [2,2 in] | |
Hauteur du produit | 20,0 mm [0,8 in] | |
Poids du produit | 180,0 g [6,4 oz] | |
Contenu du paquet | 1 - Inclus dans le paquet | Adaptateur réseau USB 3.0 |
Adaptateur Micro HDMI vers HDMI | ||
Adaptateur Micro HDMI vers VGA | ||
CD de pilote pour adaptateur de réseau USB | ||
Manuel d'instruction pour adaptateur de réseau USB | ||
Informations d'emballage | Package Height | 32,0 mm [1,3 in] |
Package Length | 16,8 cm [6,6 in] | |
Poids brut | 158,0 g [5,6 oz] | |
Package Width | 14,1 cm [5,6 in] |
Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)