Les solutions KVM montées en rack de StarTech.com simplifient l'accès et le contrôle des serveurs en combinant des fonctionnalités de commutation avec des options de console intégrées ou externes. Conçus pour gagner de l'espace dans les environnements informatiques à haute densité, tous les modèles s'intègrent parfaitement dans un espace rack 1U, libérant ainsi de la place tout en conservant un contrôle total sur les systèmes connectés. Que vous équipiez une armoire serveur compacte ou que vous agrandissiez un centre de données complet, nos solutions offrent un accès flexible à un ou plusieurs serveurs grâce à des commutateurs autonomes, des consoles LCD intégrées ou des unités tout-en-un qui combinent les deux. Compatibles avec les interfaces vidéo modernes et héritées et offrant une surveillance en pleine résolution, les KVM montés en rack de StarTech.com sont conçus pour répondre aux exigences évolutives des infrastructures. Chaque unité est soumise à nos normes de test rigoureuses, accompagnée de guides d'installation détaillés et bénéficie d'une assistance disponible 24 h/24, 5 j/7, 365 j/an, afin que vous puissiez la déployer en toute confiance et maintenir facilement sa disponibilité.