Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Microsoft Surface Pro

Améliorez votre Microsoft Surface Pro (également nommé Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 ou Surface 3 avec ces accessoires Surface Pro

Nº de produit: MSTP3MDPUGBK

  • Ajoutez une connexion audio / vidéo et réseau à votre Surface ou Surface Pro à l'aide de trois accessoires légers et sans alimentation qui peuvent suivre votre Surface en tout lieu
  • <b>Compatible avec :</b><br> Surface Pro 6<br>Surface Pro (également nommé Surface Pro 5)<br> Surface Pro 4<br> Surface Pro 3<br> Surface 3<br> Surface Pro 2
  • <b>Le kit contient :</b><br> 1 x adaptateur Surface Pro HDMI (MDP2HDMI)<br> 1 x adaptateur Surface Pro VGA (MDP2VGA2)<br> 1 x adaptateur Surface Ethernet (USB31000SPTB)
Votre prix
€97,99 EUR excl. VAT
€117,59 EUR incl. VAT

Ce kit d'adaptateurs Surface Pro vous permet d'en faire plus avec votre Microsoft® Surface™ Pro ou Surface Book (rétrocompatible avec Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 et Surface Pro 2) en ajoutant des fonctions vidéo HDMI® et VGA ainsi que la connexion réseau filaire.

Connectez votre Surface à pratiquement n'importe quel écran

Vous pouvez optimiser la polyvalence de votre Microsoft Surface en vous assurant une connexion à pratiquement n'importe quel écran, vidéoprojecteur ou téléviseur. Ces accessoires Surface Pro incluent deux adaptateurs Surface Pro Mini DisplayPort permettant une connexion à n'importe quel écran HDMI ou VGA. De plus, les adaptateurs de ce kit sont à la fois compacts et légers, ce qui en fait la solution idéale lorsque vous voyagez entre les salles de conférence, les bureaux personnels et distants, les salons commerciaux, les hôtels et les centres de conférence.

Câblez votre connexion réseau

Profitez de la vitesse et de la fiabilité d'une connexion Ethernet filaire avec votre Surface Pro 4. Ce kit d'accessoires Surface comprend un adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet fiable, qui ajoute une prise en charge de réseau filaire idéale pour le bureau partagé BYOD (en français « Apportez Votre Équipement personnel de Communication » ou AVEC). Vous pouvez également l'utiliser en tant que solution de station d'accueil mobile afin d'améliorer votre poste de travail.

Cet adaptateur est doté d'un port intégré USB 3.0 supplémentaire pour l'ajout d'un appareil périphérique USB, comme une clé USB pour une extension de stockage ou une souris pour plus de contrôle.

Optimisez la portabilité

Votre Microsoft Surface est un des ordinateurs les plus polyvalents et portables au monde. Avec lui, les accessoires nécessitant un adaptateur d'alimentation externe ou un boîtier volumineux appartiennent au passé. Ce kit ajoute quatre ports indispensables (HDMI, VGA, GbE et USB 3.0) avec trois adaptateurs compacts qui ne nécessitent pas d'alimentation externe et s'insèrent donc facilement dans la sacoche ou la housse de transport de votre ordinateur portable.

Les trois éléments du kit MSTP3MDPUGBK bénéficient de la garantie StarTech.com de 2 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

  • Ajoutez à votre Microsoft Surface Pro ou à une tablette similaire la prise en charge d'un connecteur vidéo supplémentaire
  • Ajoutez une connexion réseau Gigabit filaire sans occuper votre port USB 3.0

L'Avantage StarTech.com

  • Obtenez les accessoires Surface Pro 3 les plus recherchés en un seul kit pratique
  • Conservez votre port USB 3.0 et ajoutez la prise en charge d'un réseau Gigabit grâce à la carte réseau USB 3.0 incluse avec port USB Pass-Through
  • Connectez facilement des écrans ou vidéoprojecteurs externes grâce aux convertisseurs plug-and-play Mini DisplayPort inclus

Numéros partenaires

  • Ingram Micro France V933213
  • Tech Data - France 4428329
  • UPC 065030859110

Spécifications

Warranty Information Warranty 2 Years
Caractéristiques physiques Poids du produit 89 g [3,1 oz]
Couleur Noir
Type de boîtier Plastique
Longueur du produit 76,2 mm [3,0 in]
Largeur du produit 40 mm [1,6 in]
Hauteur du produit 15 mm [0,6 in]
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet
CD de pilote
Manuel d'instruction
Informations d'emballage Package Height 30 mm [1,2 in]
Package Length 14,2 cm [5,6 in]
Poids brut 177 g [6,2 oz]
Package Width 16,8 cm [6,6 in]

Accessoires

MXT101MMHQ3

Cable VGA coaxial haute resolution HD15 - M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Votre prix
€8,99 EUR excl. VAT
€10,79 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ25

Cable VGA coaxial haute resolution HD15 - M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Votre prix
€25,99 EUR excl. VAT
€31,19 EUR incl. VAT
HDMIDVIMM6

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

Votre prix
€11,99 EUR excl. VAT
€14,39 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Pilotes :

Datasheet

Support produit

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Compliance and safety

Certifications

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page
Attendez...