Fin de Série

Kit Adaptateur VGA et Ethernet pour Samsung XE303 Chromebook - HDMI vers VGA - USB 2.0 vers Ethernet

Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA et ajoutez un port Fast Ethernet grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

Nº de produit: SAMCHDFEK

  • Comprend 1 adaptateur HDMI® vers VGA, 1 adaptateur USB 2.0 vers Ethernet 10/100 Mb/s
  • L'adaptateur HDMI vers VGA prend en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200 et HDTV jusqu'à 1080p
  • Le NIC USB 2.0 10/100 Mb/s prend en charge un fonctionnement en semi-duplex/duplex complet

Le kit d'accessoires SAMCHDFEK pour le Samsung® XE303 Chromebook™ est un ensemble d'accessoires supplémentaires contenant deux adaptateurs StarTech.com qui vous permettent de prolonger les capacités réseau et d'affichage de votre Chromebook au nombre de ports limité.

Le kit contient un adaptateur HDMI® vers VGA pour connecter votre Samsung XE303 (ou Chromebook/ordinateur potable de configuration similaire) à un écran ou vidéoprojecteur VGA externe via une sortie HDMI®. Un adaptateur USB 2.0 vers Fast Ethernet est également inclus. Il permet d'ajouter une connexion Ethernet filaire 10/100 Mb/s via USB.

Bien qu'extrêmement portables, le Chromebook manque souvent des ports nécessaires pour la connexion à divers écrans/vidéoprojecteurs ou réseaux filaires lors des déplacements entre les salles de réunion, le domicile/les bureaux distants, les foires commerciales, les hôtels et les centres de conférence. Nous avons conçu cet ensemble d'accessoires pour tablettes afin de vous offrir les connexions manquantes les plus couramment souhaitées par les utilisateurs mobiles pour vous préparer à presque toutes les situations.

Contenu du kit :

- Adaptateur HDMI vers VGA (HD2VGAMICRO)

- Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet 10/100 Mb/s (USB2106S)

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

  • Ajoutez la prise en charge d'un écran supplémentaire à votre Samsung® XE303 ou Chromebook™ similaire
  • Ajoutez une connexion réseau filaire Fast Ethernet

L'Avantage StarTech.com

  • Obtenez les accessoires Chromebook™ les plus recherchés en un seul kit pratique
  • Connectez à un réseau Ethernet filaire grâce au NIC USB 2.0 inclus
  • Connectez facilement à un écran ou vidéoprojecteur VGA externe grâce au convertisseur plug-and-play HDMI inclus

Numéros partenaires

  • Ingram Micro France V933083
  • Tech Data - France 5050584
  • UPC 065030856218

Spécifications

Warranty Information Warranty 2 Years
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 0,0 mm [0,0 in]
Poids du produit 0,0 g [0,0 oz]
Longueur du produit 0,0 mm [0,0 in]
Largeur du produit 0,0 mm [0,0 in]
Couleur Noir
Type de boîtier Plastique
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Adaptateur HDMI vers VGA
Adaptateur USB 2.0 vers Ethernet 10/100
CD de pilote
Manuel d'instruction
Informations d'emballage Package Height 40,0 mm [1,6 in]
Package Length 21,0 cm [8,3 in]
Package Width 14,0 cm [5,5 in]
Poids brut 120,0 g [4,2 oz]

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Pilotes :

  • asix_mcs7830.zip
    • Windows 8 - 10, Server 2012 - 2016: 1.16.1.0
      Windows XP - 7, Server 2003 - 2008: 1.41.0.0
      Mac: 1.1.0
      Linux: 1.11
    • Langue: EN

Datasheet

Support produit

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Compliance and safety

Certifications

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page
Attendez...