Où acheter

Hub USB 3.0 Industriel à 7 ports - Protection contre les Surtensions 350 W - Hub High Speed USB 3.1 Gen 1 5Gbps - Montage DIN Rail / Mur / Bureau

Hub USB 3.0 Industriel à 7 ports - Protection contre les Surtensions 350 W - Hub High Speed USB 3.1 Gen 1 5Gbps - Montage DIN Rail / Mur / Bureau

Qualité industrielle | Protection contre DES | 15 kV air | 8 kV contact | Montable | 5 Gbps

Nº de produit: HB30A7AME

Revenir à la page produit
Haut de la page