StarTech.com

Adaptateur USB vers DVI - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200

Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB de bureau étendu de plusieurs moniteurs

Nº de produit : USB2DVIPRO2

  • Prise en charge d’Aero themes sous Windows®
  • Compatible avec Mac® OS X
  • Performances optimales à 1920x1200 ; convient parfaitement pour une utilisation avec des moniteurs de tailles 24" à 26" ou inférieures.
En voir plus
  • Alimentation par USB : Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
  • Installation rapide et facile
  • Alimentation par puce DisplayLink DL-195
97,99 € EUR hors TVA
117,59 € EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur USB vers DVI USB2DVIPRO2 fonctionne comme une carte graphique externe pour les ordinateurs Windows® et Mac®, ce qui en fait la solution idéale pour transformer votre ordinateur portable ou de bureau en environnement à deux écrans ou plus, et tout cela grâce à la simplicité et la praticité de l'USB.

L'adaptateur USB-DVI fournit un signal vidéo haute qualité (jusqu'à 1920 x 1200) pour toute une variété d'applications et peut gérer jusqu'à cinq écrans supplémentaires simultanément à partir d'un seul ordinateur (à l'aide de quatre adaptateurs vidéo externes USB2DVIPRO2). L’adaptateur se connecte à un ordinateur hôte via un port USB 2.0, il remplit la fonction d'une carte vidéo externe DVI pour étendre ou refléter le bureau affiché sur l’écran existant, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Prenant en charge les pilotes pour Microsoft Windows® (dont les thèmes Aero) et Mac OS X, ainsi que la vidéo pour des résolutions jusqu'à 1920 x 1200, cet adaptateur vidéo USB-DVI est la solution idéale pour toute une gamme de systèmes d'exploitation et de grands écrans/moniteurs.

L'adaptateur USB vers DVI USB2DVIPRO2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • L'adaptateur graphique répond aux exigences haute performance et prend en charge la vidéo haute résolution, ce qui permet de le connecter à de grands écrans
  • L'alimentation par USB élimine la nécessité d'un adaptateur d'alimentation externe, vous permettant de mettre en place un autre écran sans avoir à effectuer de raccordement d'alimentation supplémentaire ou à transporter un câble en plus pour les applications mobiles
  • Cet appareil entièrement externe offre une solution simple de mise à niveau, permettant d’éviter les coûts et les efforts liés à la mise à niveau de la carte vidéo interne de votre système, qui annulerait la garantie du fabricant dans la plupart des cas

Applications

Permet d’ajouter plusieurs moniteurs/projecteurs (au plus cinq) à votre ordinateur à l’aide d’un seul périphérique USB2DVIPRO2 pour chaque écran supplémentaire.

Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans

Augmentez la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans DVI, vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l’autre

Utilisez l’adaptateur USB-DVI pour connecter votre ordinateur à votre téléviseur afin de visionner des photos et films de famille

Connectez plusieurs moniteurs DVI à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes

Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d’afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB 2.0
ID du chipset DisplayLink - DL-195
Mémoire 16MB
Sortie AV DVI
USB Pass-Through Non
Performance
MTBF 621,445 Hours
Résolutions numériques max. 1920x1200 (32-bit color)
Résolutions prises en charge Widescreen (16/32 bit):
1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Spécifications générales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 à 10.13.3
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Processeur de 1,2 GHz ou supérieur
Espace de disque dur de 30 Mo
RAM de 512 Mo
Port USB 2.0
Not intended for gaming
Remarque Les ordinateurs Macintosh à alimentation de type PC, comme les derniers iMac, PowerBook et PowerMac, ne sont pas pris en charge pour le moment
Les écrans étendus ne sont pas actuellement pris en charge avec les produits DisplayLink sur macOS 10.13.4
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Bleu - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité < 85 % sans condensation
Température de fonctionnement 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur de câble 165 mm [6.5 in]
Longueur du produit 270 mm [10.6 in]
Poids du produit 70 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 254 g [9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers DVI
1 - Adaptateur DVI vers VGA
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 à 10.13.3
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32DVIPRO
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152

Branchez un écran DVI sur un SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe accélérée avec des résolutions jusqu'à 2048 x 1152.

124,99 € hors TVA
149,99 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo USB 2.0 vers DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1200
USB2DVIE3
Adaptateur Vidéo USB 2.0 vers DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1200

Connectez un écran DVI pour une solution USB d'entrée de gamme de bureau étendu multi-écrans

74,99 € hors TVA
89,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers DVI - avec hub USB  - 1920 x 1200
USB32DVIEH
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers DVI - avec hub USB - 1920 x 1200

Connectez un écran DVI via USB 3.0, tout en gardant ce dernier disponible

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152

Connectez un écran HDMI® et DVI-I par le biais d'un port USB 3.0, pour une solution multi-écrans externe HD 1080p

133,99 € hors TVA
160,79 € incluant TVA
Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M
USB2DVIMM6
Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M

Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB multi-moniteurs de bureau étendu, à l’aide d’une solution de câble tout-en-un.

141,99 € hors TVA
170,39 € incluant TVA

Accessoires