Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152

Nº de produit : USB32HDDVII

Connectez un écran HDMI® et DVI-I par le biais d'un port USB 3.0, pour une solution multi-écrans externe HD 1080p

Spécifications techniques
  • Interface SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s) rétrocompatible avec l'USB 2.0

  • Prise en charge des résolutions atteignant 1920 x 1080p (Full HD) et 2048 x 1152

  • Installation rapide et facile

Plus de Caractéristiques . . .
  • Câble à extrémité double avec prise en charge simultanée des sorties HDMI® et DVI-I (adaptateur DVI vers VGA inclus pour moniteurs VGA)

  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis

  • Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir

  • Le pilote prend en charge la rotation de l'affichage

  • Prend en charge l'interface Windows® Aero

  • Prise en charge de l'audio ambiophonique 5.1 (HDMI seulement)

  • Possibilité d'utiliser plusieurs adaptateurs USB32HDDVII sur un seul système (jusqu'à 3), pour un total de 6 écrans

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR rsfr RUEFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
133,99 € EUR hors TVA
160,79 € incluant TVA

Nº: USB32HDDVII

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB32HDDVII USB 3.0 vers HDMI® et DVI-I à deux écrans transforme un port USB 3.0 disponible en un port DVI-I ou VGA (adaptateur DVI vers VGA inclus) et une sortie vidéo HDMI®, qui prend en charge les vidéos haute résolution 1080p et 1920 x 1200 ainsi que le son surround 5.1 (à partir d'un port HDMI® uniquement). Chaque écran peut prendre en charge simultanément la résolution maximale de 2048 x 1152 à 60 Hz.

Profitant de l'interface USB 3.0 SuperSpeed à large bande passante (5 Gb/s), cet adaptateur vidéo fonctionne comme une carte vidéo externe pratique qui élimine le besoin de devoir ouvrir le boîtier de l'ordinateur pour y ajouter une carte graphique. Cet adaptateur fournit un contenu haute définition souple à des écrans multiples et il peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau à un deuxième ou troisième moniteur pour doubler ou tripler votre espace de travail et augmenter votre productivité.

L'adaptateur USB 3.0 HDMI et DVI-I bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Configuration recommandée du système :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus

Points forts de StarTech.com
  • Avec ses deux fiches de sortie vidéo, la tête double de l'adaptateur procure une solution écrans multiples compacte pour les technologies HDMI® et DVI
  • La conversion SuperSpeed USB 3.0 vers HDMI/DVI offre une bande passante améliorée par rapport à une connexion USB 2.0 pour un contenu vidéo haute définition plus fluide
  • L'adaptateur s'installe à l'externe via USB, ce qui vous permet d'ajouter une capacité graphique à votre système, sans avoir à ouvrir le boîtier ou à annuler les garanties système
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+

Applications
  • Ajoutez un deuxième écran HDMI et/ou DVI et étendez votre bureau sans avoir à ouvrir votre ordinateur pour y installer une nouvelle carte vidéo
  • Ajoutez une capacité multi-écrans à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
  • Utilisez l’adaptateur pour connecter votre PC à votre téléviseur HDMI afin de visionner des photos et films de famille
  • Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d’afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre
  • Augmentez votre productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en naviguant sur Internet sur l'autre écran
  • Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
  • Solution compacte et légère qui permet aux voyageurs d'affaires utilisant un ordinateur portable de connecter celui-ci à un écran/projecteur secondaire
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset DisplayLInk - DL-3900
Mémoire 128MB
Normes de l’industrie HDMI® standard, DVI-I, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie DVI-I (DVI numérique/analogique)
HDMI
USB Pass-Through Non
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 2048x1152 @ 60Hz
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480
Spécifications audio Son surround 5.1 voies (48 kHz)
Spécifications générales Si vous utilisez l'OS X 10.8, la mise à jour Apple 10.8.3 doit être installée avant le logiciel DisplayLink. La 10.8.3 résout plusieurs problèmes graves de l'OS X qui apparaissent lors de l'installation du logiciel DisplayLink.
This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Chaque écran peut prendre en charge simultanément la résolution maximale de 2048 x 1152 à 60 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle Input
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Application bureautique :
Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM : 2 Go ou plus

Vidéo Full HD :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Remarque Connectez jusqu'à trois adaptateurs USB32HDDVII sur un seul PC - Reportez-vous au manuel pour la configuration système
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité 20 °C à 80 °C
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 95°F)
Température de stockage -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 19 mm [0.7 in]
Largeur du produit 50 mm [2 in]
Longueur de câble 160 mm [6.3 in]
Longueur du produit 73 mm [2.9 in]
Poids du produit 42 g [1.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 240 g [8.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur graphique USB 3.0 vers HDMI®/ DVI-I
1 - Adaptateur DVI vers VGA
1 - Câble USB 3.0 (1 m)
1 - CD de pilote
1 - Guide d'installation
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32DVIPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152

Branchez un écran DVI sur un SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe accélérée avec des résolutions jusqu'à 2048 x 1152.

124,99 € hors TVA
149,99 € incluant TVA

Adaptateur USB vers DVI - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200
USB2DVIPRO2

Adaptateur USB vers DVI - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200

Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB de bureau étendu de plusieurs moniteurs

97,99 € hors TVA
117,59 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers HDMI / DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1080
USB32HDE

Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers HDMI / DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1080

Connectez un écran HDMI® par le biais d'une interface SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe HD 1080p accélérée

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo USB 2.0 vers DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1200
USB2DVIE3

Adaptateur Vidéo USB 2.0 vers DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1200

Connectez un écran DVI pour une solution USB d'entrée de gamme de bureau étendu multi-écrans

74,99 € hors TVA
89,99 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe USB 3.0 vers DVI - avec Hub USB  - 1920x1200
USB32DVIEH

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe USB 3.0 vers DVI - avec Hub USB - 1920x1200

Connectez un écran DVI via USB 3.0, tout en gardant ce dernier disponible

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA

Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M
USB2DVIMM6

Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M

Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB multi-moniteurs de bureau étendu, à l’aide d’une solution de câble tout-en-un.

141,99 € hors TVA
170,39 € incluant TVA

Câbles HDMI® et adaptateurs HDMI (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Câbles DVI (2)

Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M
DVIDDMM1

Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis