StarTech.com

Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande

Commutez 4 sources HDMI sur un écran ou un projecteur

Nº de produit : VS410HDMIE

  • Télécommande conviviale permettant le basculement entre les appareils
  • Prise en charge des résolutions TVHD comprises entre 480i et 1080p
  • Prise en charge des résolutions de PC comprises entre 640x480 et 1920x1200
En voir plus
  • Conformité HDMI® haute vitesse, HDCP 1.1 et DVI 1.0
  • Audio Dolby Digital TrueHD et DTS-HD
102,99 € EUR hors TVA
123,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Bande passante 2.25Gbps (Single Link)
Intensité de couleur Deep Color 30/36 bits
Longueur max. de câble 20 m [65.6 ft]
Résolutions prises en charge HDTV - 480i~1080p
PC - 640x480~1920x1200
Spécifications audio Prise en charge des formats Dolby Digital TrueHD et DTS-HD
Connecteur(s)
Connecteur A 4 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5
Courant de sortie 1A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 10.4 cm [4.1 in]
Longueur du produit 24 cm [9.4 in]
Poids du produit 241 g [8.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 22.7 cm [8.9 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Poids brut 616 g [21.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur vidéo HDMI®
1 - Télécommande infrarouge
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires