StarTech.com

Commutateur HDMI / VGA de 7 ports - Switch vidéo Full HD 1080p - Scaler S-Video, RCA et audio

Partagez un écran HDMI® entre plusieurs sources vidéo analogiques ou numériques (VGA, composant, S-vidéo, composite, HDMI)

Nº de produit : VS721MULTI

  • Prend en charge la résolution analogique PC (entrée et sortie) jusqu'à WUXGA (1920 x 1200) à 60 Hz
  • Conforme à la norme HDMI® et HDCP
  • Prend en charge l'entrée analogique HDTV RGB/YPbPr/YCbCr, sortie jusqu'à 1080p à 60 Hz
572,99 € EUR hors TVA
687,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage HDMI
Entrée AV Component
Composite
HDMI
S-Video
VGA
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie HDMI® haute vitesse, HDCP
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. VGA: 1920x1200
YPbPr: 1920x1080
Résolutions numériques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge Support VGA mode
640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200

Support YPbPR mode
720x480, 720x576, 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080
Connecteur(s)
Connecteur A 3 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - Vidéo composante (3 x RCA) Femelle
1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle
3 - RCA Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Connecteur B HDMI (19 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - 1 - HDMI
1 - 2 - HDMI
1 - 3 - HDMI
1 - 4 - VGA
1 - 5 - YPbPr
1 - 6 - CVSB
1 - 7 - S-VIDEO
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative 0% to 95% sans condensation
Température de fonctionnement 0°c to 70°c (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°c to 85°c (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.5 cm [1.8 in]
Largeur du produit 17.3 cm [6.8 in]
Longueur du produit 38.4 cm [15.1 in]
Poids du produit 1.8 kg [4 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 45.9 cm [18.1 in]
Package Width 26 cm [10.2 in]
Poids brut 2.7 kg [6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur audio/vidéo à format multiple vers HDMI®
1 - Télécommande infrarouge
1 - Ensemble de montage
1 - Câble série RS232 - 1,8 m
1 - CD de la commande logicielle RS-232
1 - Adaptateur d'alimentation Amérique du Nord / GB / EU
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)

Certifications

Produits associés

Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande
VS410HDMIE
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande

Commutez 4 sources HDMI sur un écran ou un projecteur

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Commutateur KVM HDMI USB 2 ports avec audio et concentrateur USB 2.0
SV231HDMIUA
Commutateur KVM HDMI USB 2 ports avec audio et concentrateur USB 2.0

Permet de partager un clavier, une souris et un moniteur HDMI entre 2 systèmes multimédias

212,99 € hors TVA
255,59 € incluant TVA
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232
VS440HDMI
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

Partagez quatre signaux audio/vidéo HDMI® distincts sur quatre écrans et basculez de l'un à l'autre

791,99 € hors TVA
950,39 € incluant TVA
Commutateur audio/vidéo VGA 4 ports avec contrôle RS232
VS410RVGAA
Commutateur audio/vidéo VGA 4 ports avec contrôle RS232

Basculez entre quatre sources VGA distinctes sur un seul écran

260,99 € hors TVA
313,19 € incluant TVA
Switch VGA automatique à 2 ports
ST122VGAU
Switch VGA automatique à 2 ports

Permet de commuter entre 2 signaux VGA sur un écran unique ; inclut une commutation automatique et hiérarchisée

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA

Accessoires