StarTech.com

Switch 2x1 VGA et HDMI vers VGA avec convertisseur HDMI vers VGA et commutation prioritaire - 1080p

Partagez un écran/vidéoprojecteur VGA entre une source audio/vidéo VGA et HDMI avec commutation prioritaire

Nº de produit : VS221HD2VGA

  • Peut accueillir des périphériques d’entrée VGA et HDMI en un seul commutateur avec sortie VGA, épargnant ainsi des frais et des efforts en réduisant la nécessité d’utiliser des adaptateurs
  • Un contrôle sans effort avec la sélection de port prioritaire
  • Idéal pour les applications d’affichage dans des salles de classe ou de conférence pour permettre aux orateurs de se connecter à une vaste gamme d’appareils
En voir plus
  • Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
  • Prise en charge de l’intercommunication EDID, de la copie de données EDID et de l’émulation EDID
  • Matériel de fixation inclus
243,99 € EUR hors TVA
292,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
VGA
Nombre de ports 2
Prise en charge audio Oui
Sortie AV VGA
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200
Résolutions numériques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
Spécifications audio Audio stéréo 3,5 mm 2 voies
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le contenu chiffré numériquement depuis une source vidéo HDMI ne s’affichera pas à l’écran VGA
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Sélection de port VGA
1 - Sélection de port HDMI
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 0 %~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 59 mm [2.3 in]
Longueur du produit 84 mm [3.3 in]
Poids du produit 172 g [6.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 23.7 cm [9.3 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Poids brut 600 g [21.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur convertisseur VGA+HDMI vers VGA
1 - Supports de fixation
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p
VS221VGA2HD
Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p

Partagez un écran/vidéoprojecteur HDMI entre une source audio/vidéo VGA et HDMI avec commutation automatique et prioritaire

226,99 € hors TVA
272,39 € incluant TVA
Commutateur audio/vidéo VGA 4 ports avec contrôle RS232
VS410RVGAA
Commutateur audio/vidéo VGA 4 ports avec contrôle RS232

Basculez entre quatre sources VGA distinctes sur un seul écran

260,99 € hors TVA
313,19 € incluant TVA
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande
VS410HDMIE
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande

Commutez 4 sources HDMI sur un écran ou un projecteur

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA
ST122VGA
Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA

Partagez un écran/vidéoprojecteur VGA entre 2 sources VGA, avec une commutation automatique/prioritaire et l'émulation des données EDID

97,99 € hors TVA
117,59 € incluant TVA
Switch VGA automatique à 2 ports
ST122VGAU
Switch VGA automatique à 2 ports

Permet de commuter entre 2 signaux VGA sur un écran unique ; inclut une commutation automatique et hiérarchisée

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Commutateur HDMI / VGA de 7 ports - Switch vidéo Full HD 1080p - Scaler S-Video, RCA et audio
VS721MULTI
Commutateur HDMI / VGA de 7 ports - Switch vidéo Full HD 1080p - Scaler S-Video, RCA et audio

Partagez un écran HDMI® entre plusieurs sources vidéo analogiques ou numériques (VGA, composant, S-vidéo, composite, HDMI)

572,99 € hors TVA
687,59 € incluant TVA
Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p
VS221HDQ
Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

112,99 € hors TVA
135,59 € incluant TVA

Accessoires