StarTech.com

Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

Nº de produit : VS222HDQ

  • Commutation automatique
  • Commutation prioritaire
  • Console de contrôle manuel intégrée
  • Commutation de matrice 2x2
En voir plus
  • Emulation EDID
  • Emulation de connexion vidéo
  • Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1080p
  • Matériel de fixation inclus
179,99 € EUR hors TVA
215,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage HDMI
Entrée AV HDMI
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 2
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Distance max. 10 m / 33 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Résolutions prises en charge 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 2 - HDMI (19 broches) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Ecran n° 1 - source n° 1 activée
1 - Ecran n° 1 - source n° 2 activée
1 - Ecran n° 2 - source n° 1 activée
1 - Ecran n° 2 - source n° 2 activée
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0 %~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 15.7 cm [6.2 in]
Poids du produit 290 g [10.2 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 29.2 cm [11.5 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Poids brut 545 g [19.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de matrice HDMI
1 - Télécommande
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Ensemble de montage
1 - Jeu de patins
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p
VS221HDQ
Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

112,99 € hors TVA
135,59 € incluant TVA
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232
VS440HDMI
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

Partagez quatre signaux audio/vidéo HDMI® distincts sur quatre écrans et basculez de l'un à l'autre

791,99 € hors TVA
950,39 € incluant TVA

Accessoires